CHARX T2HCI12-3AC32-3,0M2 - Járműcsatlakozó
1570113

CHARX connect universal, AC, 2. típus, Járműcsatlakozó, 32 A , 480 V AC, Egyes vezetékek, hossz: 3 m, reteszelő aktuátor: 12 V, 4 pólusú, M6, ház: fekete, elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez, IEC 62196-2, Az AC érintkezőkhöz a szállítmány egy védősapkát tartalmaz.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Teljes termékkínálat
A Phoenix Contact összes járműcsatlakozója beépítési helyének és felcsavarozási pontjainak egységes, helytakarékos méretei
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
Beépített töltés közbeni reteszelés
Kézi vészkioldó a reteszelő aktuátorhoz
Víz és szennyeződés ellen védelmet nyújtó nagy védettség