Szerelésre kész járműcsatlakozó szokványos dugaszolható csatlakozókkal egy kézből, egyenáramú (DC) töltéshez, kompatibilis a 1722154 CHARX EVC-100 jármű töltésvezérlővel, kompatibilis a 2. típusú CCS jármű-töltőcsatlakozókkal (EVSE), elektromos járművekbe (EV) szerelhető.
CHARX T2HBI12-3AC32DC375-WH4
-
Járműcsatlakozó
1739883
CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Járműcsatlakozó, > 500 A a Boost mode, 325 A tartós, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, szerelésre kész, konfekcionált vezetékvéggel, Egyes vezetékek, hossz: 2 m, reteszelő aktuátor: 12 V, 4 pólusú, Fal előtti és mögötti szerelés, M6, ház: fekete, HVA 630 dugasszal (AC) és M8-as kábelsaru keskeny csatlakozóperemmel (DC), kábeltömszelencék utólagos beszereléséhez, elektromosan vezető rézfóliával, amelyre az árnyékolás csatlakoztatható, valamint megnöveli az érintkezési felületet és csökkenti az árnyékolás kirojtosodását, Ragasztószalaggal rögzített védőtömlő (az egyik oldalon), a kopásállóság növelése érdekében, váltakozó árammal (AC) és egyenárammal (DC) történő töltéshez, IEC 62196-2, IEC 62196-3, A szállítási terjedelemhez egy védősapka tartozik a járműcsatlakozó DC és AC érintkezőihez.
Termékrészletek
Általános adatok | A szállítási terjedelemhez egy védősapka tartozik a járműcsatlakozó DC és AC érintkezőihez. |
Terméktípus | Járműcsatlakozó |
Termékcsalád | CHARX connect universal |
Technológia | Combined Charging System |
Alkalmazás | váltakozó árammal (AC) és egyenárammal (DC) történő töltéshez |
elektromos járművekbe (EV) telepítésre | |
Kivitel | szerelésre kész |
konfekcionált vezetékvéggel | |
Felszerelés | HVA 630 dugasszal (AC) és M8-as kábelsaru keskeny csatlakozóperemmel (DC), kábeltömszelencék utólagos beszereléséhez |
elektromosan vezető rézfóliával, amelyre az árnyékolás csatlakoztatható, valamint megnöveli az érintkezési felületet és csökkenti az árnyékolás kirojtosodását | |
Ragasztószalaggal rögzített védőtömlő (az egyik oldalon), a kopásállóság növelése érdekében | |
Töltőszabvány | AC/DC CCS Typ 2 |
Töltés üzemmód | 2, 3, 4-es mód |
Ügyfélváltozatok | Különböző szabványos dugaszolható csatlakozókkal, ügyféligény szerinti egyedi kábelhosszúsággal vagy akár színes szalagjelölés és speciális alkatrészek nélkül is rendelhető különálló kábelvégek |
Jelátvitel módja | Impulzusszélesség-moduláció rámodulált Powerline kommunikációval az ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 szabvány szerint |
Útmutató a csatlakozási módhoz | Krimpcsatlakozás, nem oldható |
Szigetelési ellenállás | > 200 MΩ |
Kódolás | 4,7 kΩ (PE és PP között) |
Hőmérsékletmérés | DC érintkezők: 2x PT1000 (DIN EN 60751) |
Hőmérséklet-felügyelet | AC-érintkezők: PTC-lánc (DIN EN 60738-1) |
A töltőáram fajtája | AC 3 fázisú |
Töltőteljesítmény | 26,6 kW |
Töltőáram | 32 A AC (3 fázisú) |
A töltőáram fajtája | DC |
Töltőteljesítmény | 325 kW |
Töltőáram | 325 A DC |
A töltőáram fajtája | DC Boost-Mode |
Töltőteljesítmény | > 500 kW (Boost Mode, a környezeti feltételektől függően. A részleteket lásd a csomagolási mellékletben a cikk letöltési részén.) |
Töltőáram | > 500 A |
Nagyteljesítményű érintkező | |
Mennyiség | 7 (L1, L2, L3, N, PE, DC+, DC-) |
Méretezési feszültség | 480 V AC |
1000 V DC | |
Méretezési áram | 32 A AC |
325 A DC | |
Jelérintkező | |
Mennyiség | 2 (CP, PP) |
Méretezési feszültség | 30 V AC |
Méretezési áram | 2 A |
Hőmérséklet-érzékelők (PTC lánc) | |
Szenzortípus | PTC lánc |
Szabványok/előírások | DIN EN 60738-1 |
Felhelyezés helye | Érzékelő az AC-érintkezőkön |
méréstartomány_ellenállás | 790,00 Ω ... 1420,00 Ω |
Ellenállás | max. 1280 Ω ±5 K |
Ajánlott mérőáram | ≤ 1 mA (Umax= 16 V DC) |
Környezeti hőmérséklet | -40 °C ... 130 °C (Üzemeltetés) |
Hőmérséklet-érzékelők (Pt 1000) | |
Szenzortípus | Pt 1000 |
Szabványok/előírások | DIN EN 60751 |
Felhelyezés helye | 2 érzékelő a DC-érintkezőkön |
Reteszelő aktuátor | |
Reteszelő aktuátor | 12 V, 4 pólusú |
Pozíció: jobb oldal | |
A motor lehetséges tápfeszültség-tartománya | 9 V ... 16 V |
Maximális feszültség a reteszelés észleléséhez | 12 V |
A motor tipikus árama reteszeléskor | 0,25 A |
A motor visszárama | max. 1,5 A |
Max. záróáramú időtartam | 1 s |
Javasolt illesztési idő | 600 ms |
Szünetidő egy be- vagy kitolási út után | 3 s |
Üzemi élettartam, dugaszolási ciklus | > 10000 terhelési ciklus |
Reteszelésfelismerés | rendelkezésre áll |
Mechanikus vészkireteszelés | rendelkezésre áll |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 40 °C |
Járműcsatlakozó | |
Szélesség | 108 mm |
Magasság | 140,25 mm |
Mélység | 128,4 mm |
Fúrási méretek | |
Szélesség | 117,65 mm |
Magasság | 90 mm |
Mélység | 117,65 mm |
Szín (Ház) | fekete (9005) |
Szín (Csatlakozóprofil) | fekete (9005) |
Anyag (Készülékház) | Műanyag |
Anyag (Érintkezőfelület) | Ezüst |
Vezetékhossz | kb. 2 m |
Vezetékfajta | Egyes vezetékek |
AC egyeres vezetékei | |
Vezetékhossz | 2088 mm |
Vezetékfelépítés | 4 x 6 mm² |
Egyes ér, anyag | Szilikon |
Elemi ér, szín | OG |
Vezeték külső átmérője | 14,70 mm ±0,2 mm |
Vezeték-ellenállás | ≤ 3,2 Ω/km |
Csatlakozás vezeték vége | HVA 630 (TE) |
DC egyeres vezetékei | |
Vezetékhossz | 2056 mm |
Vezetékfelépítés | 2 x 120 mm² |
Egyes ér, anyag | Szilikon |
Elemi ér, szín | OG |
Vezeték külső átmérője | 23,00 mm -0,8 mm |
Csatlakozás vezeték vége | M8-as csőkábelsaru (KRFS120-8NS, Elpress) |
Védővezető egyeres vezetéke | |
Vezetékhossz | 2031 mm |
Vezetékfelépítés | 1 x 25 mm² |
Egyes ér, anyag | Szilikon |
Elemi ér, szín | GN/YE |
Vezeték külső átmérője | 8,60 mm ±0,1 mm |
Vezeték-ellenállás | ≤ 0,743 Ω/km |
Csatlakozás vezeték vége | M8-as csőkábelsaru (KRF25-8NS, Elpress) |
Csatlakoztatási megjegyzés | IPX7 hosszanti tömítettséggel |
Reteszelő aktuátor egyeres vezetékei | |
Vezetékhossz | 1036 mm |
Vezetékfelépítés | 4 x 0,5 mm² |
Egyes ér, anyag | PVC |
Elemi ér, szín | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
Vezeték külső átmérője | 1,60 mm ±0,20 mm |
Vezeték-ellenállás | ≤ 37,1 Ω/m |
Csatlakozás vezeték vége | 18p-Cinch |
PTC hőmérséklet-érzékelők egyeres vezetékei | |
Vezetékhossz | 1036 mm |
Vezetékfelépítés | 2 x 0,5 mm² |
Egyes ér, anyag | PVC |
Elemi ér, szín | BN/GY |
BN/YE/GN | |
Vezeték külső átmérője | 1,60 mm ±0,20 mm |
Vezeték-ellenállás | ≤ 37,1 Ω/m |
Csatlakozás vezeték vége | 18p-Cinch |
Pt 1000 Hőmérséklet-érzékelők egyeres vezetékei | |
Vezetékhossz | 1036 mm |
Vezetékfelépítés | 3 x 0,5 mm² |
Egyes ér, anyag | PVC |
Elemi ér, szín | BN |
GN | |
YE | |
Vezeték külső átmérője | 1,60 mm ±0,20 mm |
Vezeték-ellenállás | ≤ 37,1 Ω/m |
Csatlakozás vezeték vége | 18p-Cinch |
Kommunikáció egyeres vezetékei | |
Vezetékhossz | 1036 mm |
Vezetékfelépítés | 2 x 0,5 mm² |
Egyes ér, anyag | PVC |
Elemi ér, szín | BK |
WH | |
Vezeték külső átmérője | 1,60 mm ±0,20 mm |
Vezeték-ellenállás | ≤ 37,1 Ω/m |
Csatlakozás vezeték vége | 18p-Cinch |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | > 10000 (Járműcsatlakozó) |
Dugaszerő | < 100 N (Járműcsatlakozó) |
Húzóerő | < 100 N (Járműcsatlakozó) |
Környezeti feltételek | |
Védettség (Járműcsatlakozó) | IP55 (bedugva, a védettségi fok üzemelésre kész, bedugott állapotban csak akkor van biztosítva, ha mindkét dugaszelem eredeti Phoenix Contact termék, vagy szabványnak megfelelő termék) |
IP67 (A járműcsatlakozó belső tere) | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 40 °C (max. 60 °C (áramcsökkentés szükséges, a DC érintkezők hőmérsékletének 90 °C-os értékét figyelembe kell venni)) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Magassági viszony | 4000 m (a tenger szintje fölött) |
Szabványok | |
Szabványok/előírások | IEC 62196-2 |
IEC 62196-3 |
Szerelési mód Járműcsatlakozó | Fal előtti és mögötti szerelés (0 és 90 fok közötti elülső döntés lehetséges) |
Rögzítőfurat átmérője | 6,70 mm (ø) |
Rögzítőcsavarok | M6 |
A szállítási terjedelembe tartozó csavarok | nincs |
Cikkszám | 1739883 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | XWCAID |
GTIN | 4067923304529 |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 10 500 g |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002898 |