Járműcsatlakozó egyenáramú (DC) töltéshez, kompatibilis a 2. típusú CCS jármű-töltőcsatlakozókkal (EVSE), elektromos járművekbe (EV) szerelhető.
CHARX T2HBI12-3AC32DC200-3,0M2
-
Járműcsatlakozó
1328277
CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Járműcsatlakozó, lehet 500 A a Boost mode, 200 A tartós, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Egyes vezetékek, hossz: 3 m, reteszelő aktuátor: 12 V, 4 pólusú, Fal előtti és mögötti szerelés, M6, ház: fekete, váltakozó árammal (AC) és egyenárammal (DC) történő töltéshez, IEC 62196-2, IEC 62196-3, A DC és AC érintkezőkhöz a szállítmány egy védősapkát tartalmaz.
Termékrészletek
| Általános adatok | A DC és AC érintkezőkhöz a szállítmány egy védősapkát tartalmaz. |
| Termékcsalád | CHARX connect universal |
| Technológia | Combined Charging System |
| Alkalmazás | váltakozó árammal (AC) és egyenárammal (DC) történő töltéshez |
| elektromos járművekbe (EV) telepítésre | |
| Töltőszabvány | AC/DC CCS Typ 2 |
| Töltés üzemmód | 2, 3, 4-es mód |
| Ügyfélváltozatok | Külön rendelésre |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Krimpcsatlakozás, nem oldható |
| Hőmérsékletmérés | DC érintkezők: 2x PT1000 (DIN EN 60751) |
| Hőmérséklet-felügyelet | AC-érintkezők: PTC-lánc (DIN EN 60738-1) |
| Töltőteljesítmény és -áram (Váltakozó áramú töltés (3 fázisú)) | |
| A töltőáram fajtája | AC 3 fázisú |
| Töltőáram | 32 A AC (3 fázisú) |
| Töltőteljesítmény | 26 kW |
| Töltőteljesítmény és -áram (Egyenáramú töltés) | |
| A töltőáram fajtája | DC |
| Töltőáram | 200 A DC |
| Töltőteljesítmény | 200 kW |
| Méretezési feszültség | 1000 V |
| Töltőteljesítmény és -áram (Egyenáramú töltés Boost Mode-ban) | |
| A töltőáram fajtája | DC Boost-Mode |
| Töltőáram | lehet 500 A DC |
| Töltőteljesítmény | lehet 500 kW |
| Méretezési feszültség | 1000 V |
| Megjegyzés | Az adatok a Boost Mode töltésre vonatkoznak, és a környezeti feltételektől függnek. A további részleteket lásd a letölthető csomagolási mellékletben. |
| Póluskiosztás (Leistungskontakte) | |
| Mennyiség | 7 (L1, L2, L3, N, PE, DC+, DC-) |
| Méretezési feszültség | 480 V AC |
| 1000 V DC | |
| Méretezési áram | 32 A AC |
| 200 A DC (DC+, DC-, PE) | |
| Póluskiosztás (Signalkontakte) | |
| Jelátvitel módja | Impulzusszélesség-moduláció rámodulált Powerline kommunikációval az ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 szabvány szerint |
| Mennyiség | 2 (CP, PP) |
| Méretezési feszültség | 30 V AC |
| Méretezési áram | 2 A |
| Kódolás | 4,7 kΩ (PE és PP között) |
| Szigetelési ellenállás | > 200 MΩ |
| Reteszelő aktuátor | |
| Reteszelő aktuátor | 12 V, 4 pólusú |
| Pozíció: jobb oldal | |
| A motor lehetséges tápfeszültség-tartománya | 9 V ... 16 V |
| Maximális feszültség a reteszelés észleléséhez | 12 V |
| A motor tipikus árama reteszeléskor | 0,25 A |
| A motor visszárama | max. 1,5 A |
| Max. záróáramú időtartam | 1 s |
| Javasolt illesztési idő | 600 ms |
| Szünetidő egy be- vagy kitolási út után | 3 s |
| Üzemi élettartam, dugaszolási ciklus | > 10000 terhelési ciklus |
| Reteszelésfelismerés | rendelkezésre áll |
| Mechanikus vészkireteszelés | rendelkezésre áll |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 40 °C |
| Hőmérséklet-érzékelők (PTC lánc) | |
| Szenzortípus | PTC lánc |
| Szabványok/előírások | DIN EN 60738-1 |
| Felhelyezés helye | Érzékelő az AC-érintkezőkön |
| méréstartomány_ellenállás | 790 Ω ... 1420 Ω |
| Ellenállás | max. 1280 Ω ±5 K |
| Ajánlott mérőáram | ≤ 1 mA (Umax= 16 V DC) |
| Környezeti hőmérséklet | -40 °C ... 130 °C (Üzemeltetés) |
| Hőmérséklet-érzékelők (Pt 1000) | |
| Szenzortípus | Pt 1000 |
| Szabványok/előírások | DIN EN 60751 |
| Felhelyezés helye | 2 érzékelő a DC-érintkezőkön |
| Járműcsatlakozó | |
| Szélesség | 108 mm |
| Magasság | 140,25 mm |
| Mélység | 128,4 mm |
| Fúrási méretek | |
| Szélesség | 117,65 mm |
| Magasság | 90 mm |
| Mélység | 117,65 mm |
| Szín (Ház) | fekete (9005) |
| Szín (Csatlakozóprofil) | fekete (9005) |
| Anyag (Készülékház) | Műanyag |
| Anyag (Érintkezőfelület) | Ezüst |
| Vezetékhossz | 3 m |
| Vezetékfajta | Egyes vezetékek |
| Elemi ér, keresztmetszet | 70,00 mm² |
| AC egyeres vezetékei | |
| Vezetékhossz | 3 m |
| Vezetékfelépítés | 4 x 6 mm² |
| Egyes ér, anyag | Szilikon |
| Elemi ér, szín | OG |
| Vezeték külső átmérője | 14,70 mm ±0,2 mm |
| Vezeték-ellenállás | ≤ 3,2 Ω/km |
| DC egyeres vezetékei | |
| Vezetékhossz | 3 m |
| Vezetékfelépítés | 2 x 70 mm² |
| Egyes ér, anyag | Szilikon |
| Elemi ér, szín | OG |
| Vezeték külső átmérője | 17,90 mm ±0,3 mm |
| Vezeték-ellenállás | ≤ 0,259 Ω/km |
| Védővezető egyeres vezetéke | |
| Vezetékhossz | 3 m |
| Vezetékfelépítés | 1 x 25 mm² |
| Egyes ér, anyag | Szilikon |
| Elemi ér, szín | GN/YE |
| Vezeték külső átmérője | 8,60 mm ±0,1 mm |
| Vezeték-ellenállás | ≤ 0,743 Ω/km |
| Reteszelő aktuátor egyeres vezetékei | |
| Vezetékhossz | 1,5 m |
| Vezetékfelépítés | 4 x 0,5 mm² |
| Egyes ér, anyag | PVC |
| Elemi ér, szín | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
| Vezeték külső átmérője | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Vezeték-ellenállás | ≤ 37,1 Ω/m |
| PTC hőmérséklet-érzékelők egyeres vezetékei | |
| Vezetékhossz | 1 m |
| Vezetékfelépítés | 2 x 0,5 mm² |
| Egyes ér, anyag | PVC |
| Elemi ér, szín | BN/GY |
| BN/YE/GN | |
| Vezeték külső átmérője | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Vezeték-ellenállás | ≤ 37,1 Ω/m |
| Pt 1000 Hőmérséklet-érzékelők egyeres vezetékei | |
| Vezetékhossz | 1 m |
| Vezetékfelépítés | 3 x 0,5 mm² |
| Egyes ér, anyag | PVC |
| Elemi ér, szín | BN |
| GN | |
| YE | |
| Vezeték külső átmérője | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Vezeték-ellenállás | ≤ 37,1 Ω/m |
| Kommunikáció egyeres vezetékei | |
| Vezetékhossz | 1 m |
| Vezetékfelépítés | 2 x 0,5 mm² |
| Egyes ér, anyag | PVC |
| Elemi ér, szín | BK |
| WH | |
| Vezeték külső átmérője | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Vezeték-ellenállás | ≤ 37,1 Ω/m |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | > 10000 |
| Dugaszerő | < 100 N |
| Húzóerő | < 100 N |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (Járműcsatlakozó) | IP55 (bedugva, a védettségi fok üzemelésre kész, bedugott állapotban csak akkor van biztosítva, ha mindkét dugaszelem eredeti Phoenix Contact termék, vagy szabványnak megfelelő termék) |
| IP67 (A járműcsatlakozó belső tere) | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 40 °C (max. 60 °C (áramcsökkentés szükséges, a DC érintkezők hőmérsékletének 90 °C-os értékét figyelembe kell venni)) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | 4000 m (a tenger szintje fölött) |
| Szabványok | |
| Szabványok/előírások | IEC 62196-2 |
| IEC 62196-3 | |
| Szerelési mód | Fal előtti és mögötti szerelés (0 és 90 fok közötti elülső döntés lehetséges) |
| Rögzítőfurat átmérője | 6,70 mm (ø) |
| Rögzítőcsavarok | M6 |
| A szállítási terjedelembe tartozó csavarok | nincs |
| Cikkszám | 1328277 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | XWCAID |
| Termékkulcs | XWCAID |
| GTIN | 4063151620967 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 8 746 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 6 000 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144706 |
| ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002898 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (CAS-sz.: 15571-58-1) |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-sz.: 119-47-1) | |
| SCIP | dc2e44fc-968e-4a67-8b2b-b69ea6821d72 |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Teljes termékkínálat
A Phoenix Contact összes járműcsatlakozója beépítési helyének és felcsavarozási pontjainak egységes, helytakarékos méretei
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
Beépített töltés közbeni reteszelés
Kézi vészkioldó a reteszelő aktuátorhoz
Víz és szennyeződés ellen védelmet nyújtó nagy védettség
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51