CHARX T1HBI12-DC200-11M1 - Járműcsatlakozó
1480669

CHARX connect universal, DC CCS Typ 1, Járműcsatlakozó, 200 A tartós, 1000 V DC, Egyes vezetékek, hossz: 11 m, reteszelő aktuátor: 12 V, 4 pólusú, Fal előtti és mögötti szerelés, M6, ház: fekete, egyenáramú (DC) töltéshez, IEC 62196-2, IEC 62196-3, A DC érintkezőkhöz a szállítmány egy védősapkát tartalmaz.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Teljes termékkínálat
A Phoenix Contact összes járműcsatlakozója beépítési helyének és felcsavarozási pontjainak egységes, helytakarékos méretei
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
Beépített töltés közbeni reteszelés
Kézi vészkioldó a reteszelő aktuátorhoz
Víz és szennyeződés ellen védelmet nyújtó nagy védettség