CHARX GBH4I-DC125-2,0M - Járműcsatlakozó
1271834

CHARX connect universal, DC GB/T, Járműcsatlakozó, lehet 250 A a Boost mode, 125 A tartós, 1000 V DC, Egyes vezetékek, hossz: 2 m, Fal előtti és mögötti szerelés, M6, ház: fekete, egyenáramú (DC) töltéshez, GB/T 20234.3-2015, A DC érintkezőkhöz a szállítmány egy védősapkát tartalmaz.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek