VMT 7012 - Panel PC
2400159

Konfigurálható IPC IP65-ös védettséggel, érintőképernyővel, 12,1” méretű kijelzővel, zárt készülékház. Konfigurálható: többek között az adatmemória és az operációs rendszer.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek







Az Ön előnyei

Teljesen zárt készülékház IP65-ös védettséggel
Energiahatékony Intel® ATOM™ processzorok
Ventilátor nélküli felépítés
Optimális hálózati kapcsolat Gigabit Ethernet vagy WLAN segítségével
Széleskörű tartozékkínálat
Bővített hőmérséklet-tartomány