VMT gördülő terminál - mobilitás könnyedén!
A VMT 7010 egy nagyteljesítményű terminál PC, érintőképernyővel és az előlapon elhelyezett USB-csatlakozóval, formatervezett és tartós alumínium présöntvény házba építve, műanyag takarólappal. A terminál alapfelszereltségéhez tartozik egy szoftverbillentyűzet. A szoftverbillentyűzeten a szabványos billentyűzet minden alfanumerikus karaktere megtalálható. Ezenfelül külön számmezőre is át lehet kapcsolni.
A VMT 7010 nagyfelbontású 10,4”-os színes TFT-kijelzővel van felszerelve, a felbontás 1024 x 768 képpont.
A lapos terminál védettsége különösen magas (IP65), a gépre egyszerűen és közvetlenül felszerelhető. A 10 - 35 V-os tápellátás révén a VMT 7010 a mobilitást igénylő feladatokhoz ideális.
Igény szerint tartókonzollal (jobbos és balos), asztali lábbal, Vesa standard tartóval vagy Rittal gémes csatlakozó adapterrel szerelhető fel.
A következő felszerelések egyedileg konfigurálhatók: adattároló, operációs rendszer stb.
VMT 7010
-
Panel PC
2400158
Konfigurálható IPC, IP65, érintőképernyővel, 10,4”-kijelzővel, zárt készülékház. Többek között az adattároló és az operációs rendszer is konfigurálható.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Teljesen zárt készülékház IP65-ös védettséggel
Ventilátor nélküli felépítés
Energiahatékony Intel® ATOM™ processzorok
Bővített hőmérséklet-tartomány
Optimális hálózati kapcsolat Gigabit Ethernet vagy WLAN segítségével
Széleskörű tartozékkínálat