VL2 PPC 3000 EX
-
Panel PC
1050368
ATEX/IECEx megfelelőségű és UL listázott Valueline®-Industrie-Panel-PC (PPC) ventilátor nélküli kivitelben, IP65 védettség és Intel® Core™ i3-4010U processzor. Max. 16 GB RAM. HDD és SSD háttértárakkal is használható. PCI vagy PCIe kártyához opcionális kártyahely áll rendelkezésre.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Terméktípus | Panel-PC |
| Számítógép-adatok | |
| Processzor | Intel® Core™ i3-4010U 1.7 GHz |
| Operációs rendszer | operációs rendszer nélkül |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| Belső memória | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Adattároló | adattár nélkül |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD, 160 GB (SATA) | |
| 2.5" SSD, 150 GB | |
| 2.5" SSD, 240 GB | |
| 2.5" SSD, 480 GB | |
| Hűtés | passzív |
| PCI, 1. opció | csatlakozóhely nélkül |
| PCI | |
| PCI x4 | |
| Raid rendszer | RAID rendszer nélkül |
| 0, 1 | |
| Csatlakozóhelyek | PCI/PCIe optional |
| Kijelző | |
| A kijelző típusa | 39.6 cm / 15.6"-TFT |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| Képernyő felbontása | 1366 x 768 Képpont (WXGA), 15.6" TFT; 18.5" TFT |
| 1920 x 1080 Képpont (Full HD) | |
| Érintéses technológia | projektív-kapacitív, tízpontos kezelés |
| Kijelzőmegvilágítás típusa | LED |
| Fényerő | 300 cd/m² tipikus (szabályozható) |
| MTBF | > 50000 h (Konfigurálástól függ) |
| Színskála | 16,7 millió szín |
| Videokártya | Intel® HD Grafik 4400 |
| Akkumulátor élettartam | 5 év (jell.) |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 21,6 V DC ... 26,4 V DC (beleértve minden tűréshatárt és hullámosságot) |
| Tápegység | 24 V DC ±20 % |
| Maximális áramfelvétel | 4,5 A |
| Valósidejű óra | |
| Valósidejű óra | igen (akkuval pufferelt) |
| Interfészek | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Opcionális interfészek | opcionális interfész nélkül |
| 2x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485) | |
| Monitorkimenet | 2 x kijelzőport |
| Hálózat | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipset | Intel® I210-AT |
| Beszerelési méret | |
| Szélesség / Magasság / Beépítési mélység | 394,4 mm / 263,2 mm / (Falkivágás 15,6" kijelzőhöz) |
| 455 mm / 303,2 mm / (Falkivágás 18,5" kijelzőhöz) | |
| 522 mm / 344 mm / (Falkivágás 21,5" kijelzőhöz) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 (Elülső oldal) |
| IP30 (vissza) | |
| IP65 (előlapi), IP30 (hátoldali) | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (HDD) | 0 °C ... 45 °C (HDD-vel) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (SSD) | -20 °C ... 50 °C (SSD-vel) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Ütésállóság | DIN EN 60068-2-27 |
| Rezgésállóság (üzem) | 1g SSD-vel, 0,5g HDD-vel, EN 60068-2-6 szerint |
| Szerelési mód | Előlapi szerelés |
| Cikkszám | 1050368 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | DRBAAB |
| Termékkulcs | DRBAAB |
| Tömeg/db (csomagolással) | 12 kg |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 11,82 kg |
| Vámtarifaszám | 84715000 |
| Származási ország | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead|7439-92-1 (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
Kompatibilis termékek
-
-
VL2 4 GB SLC SSD SATA KIT - Memória 2400335
-
VL2 8 GB SLC SSD SATA KIT - Memória 2400336
-
VL2 16 GB SLC SSD SATA KIT - Memória 2400337
-
VL2 32 GB SLC SSD SATA KIT - Memória 2400338
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - Puffermodul 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Falra szerelhető keret készlet 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - USB-kábel 1405578
-
VS-08-SD-F - Védőfedél 1652606
-
VL2 480 GB SSD KIT - Memória 2403834
-
VL 2.0M DP CABLE - Összekötőkábel 2404774
-
VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - Hűtőegység 2403290
-
VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - Tartozék 2403289
-
VL2 SATA TRAY - EMPTY - Merevlemez-beépítőkeret 2403291
-
IPC MOUNTING BLOCK STYLE B - Szerelőperem 2403288
-
VISU+ IPC UPGRADE - Megjelenítő szoftver 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1777992
Az Ön előnyei
Panel PC (PPC) kivitelként is konfigurálható
Ventilátor nélküli kivitel ipari alkalmazásokhoz
ATEX/IECEx tanúsítvánnyal ellátva
Sokoldalú és energiahatékony Intel® Core™ i3 processzor
Panel PC (PPC): IP65 az első oldalon és IP20 a hátoldalon
Különböző méretű, könnyen kivehető forgó vagy félvezetős meghajtók
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51