VL2 PPC 1000 EX
-
Panel PC
1050366
ATEX/IECEx megfelelőségű és UL listázott Valueline®-Industrie-Panel-PC (PPC) ventilátor nélküli kivitelben, IP65 védettség és Intel Atom® E3845 processzor. Max. 4 GB RAM. HDD és SSD háttértárakkal is használható.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Terméktípus | Panel-PC |
| Számítógép-adatok | |
| Processzor | Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz |
| Operációs rendszer | operációs rendszer nélkül |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| Belső memória | 4 GB DDR3 |
| Adattároló | adattár nélkül |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| Hűtés | passzív |
| Csatlakozóhelyek | 1x SD |
| Kijelző | |
| A kijelző típusa | 39.6 cm / 15.6"-TFT |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| Képernyő felbontása | 1366 x 768 Képpont (WXGA) |
| 1920 x 1080 Képpont (Full HD) | |
| Érintéses technológia | projektív-kapacitív, tízpontos kezelés |
| Kijelzőmegvilágítás típusa | LED |
| Fényerő | 300 cd/m² tipikus (szabályozható) |
| MTBF | > 50000 h (Konfigurálástól függ) |
| Színskála | 16,7 millió szín |
| Videokártya | Intel® HD Grafika |
| Akkumulátor élettartam | 5 év (jell.) |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 21,6 V DC ... 26,4 V DC (beleértve minden tűréshatárt és hullámosságot) |
| Tápegység | 24 V DC ±20 % |
| Hullámosság | max. 10 % |
| Maximális áramfelvétel | 2 A |
| Valósidejű óra | |
| Valósidejű óra | igen (akkuval pufferelt) |
| Interfészek | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| Opcionális interfészek | opcionális interfész nélkül |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN | |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| Monitorkimenet | 1 x DisplayPort |
| Hálózat | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipset | Intel® I210-AT |
| Külső méretek | |
| Szélesség / Magasság / Mélység | 408 mm / 275 mm / 100 mm (39.6 cm/15.6" TFT) |
| 465 mm / 314 mm / 102 mm (47.0 cm/18.5" TFT) | |
| 532 mm / 354 mm / 99 mm (54.6 cm/21,5" TFT) | |
| Anyag előlap | Alumínium (természetesen eloxált, szálcsiszolt) |
| Készülékház anyaga | Galvanizált acéllemez, porszórt felület (fekete) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 (Elülső oldal) |
| IP65 (előlapi), IP30 (hátoldali) | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 45 °C (HDD-vel) |
| 0 °C ... 50 °C (SSD-vel) | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 85 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 20 % ... 85 % (lecsapódás nélkül) |
| Ütésállóság | DIN EN 60068-2-27 |
| Rezgésállóság (üzem) | 1g SSD-vel, 0,5g HDD-vel, EN 60068-2-6 szerint |
| Ex adatok | |
| ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc II 2 D Ex tb IIIC T65°C Db IP65 DEMKO 20 ATEX 2306X |
| IECEx | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc Ex tb IIIC T65°C Db IP65 IECEx UL 18.0054X |
| Szerelési mód | Előlapi szerelés |
| Cikkszám | 1050366 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | DRBAAB |
| Termékkulcs | DRBAAB |
| Tömeg/db (csomagolással) | 22,22 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 22,22 g |
| Vámtarifaszám | 84715000 |
| Származási ország | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Nem alkalmazható |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
Kompatibilis termékek
-
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - Puffermodul 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Falra szerelhető keret készlet 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - USB-kábel 1405578
-
VS-08-SD-F - Védőfedél 1652606
-
VL 2.0M DP CABLE - Összekötőkábel 2404774
-
VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - Hűtőegység 2403290
-
VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - Tartozék 2403289
-
VL2 SATA TRAY - EMPTY - Merevlemez-beépítőkeret 2403291
-
IPC MOUNTING BLOCK STYLE B - Szerelőperem 2403288
-
VISU+ IPC UPGRADE - Megjelenítő szoftver 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1777992
Az Ön előnyei
Korszerű kezelési koncepciók a multitouch támogatás révén
Egyszerűen szervizelhető a könnyen hozzáférhető összeetvőknek köszönhetően
Ventilátor nélküli kivitel ipari alkalmazásokhoz
A vonzó ipari dizájn hozzájárul berendezése felértékelődéséhez
Robusztus felépítés és stabilitás az ipari kivitelű üveg előlap révén
Panel PC (PPC) kivitelként is konfigurálható
ATEX/IECEx tanúsítvánnyal ellátva
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51