Phoenix Contact Valueline® ipari számítógép választható konfigurációkkal. A kijelző, az adattároló, a műveleti memória, a CFast® csatlakozóhelyek és a szerelési módszer választható.
VL PPC 2000
-
Panel PC
2402760
Ventilátor nélküli Valueline® ipari panel PC (PPC) IP65 védettséggel. Energiatakarékos Intel® Celeron® N2930 négymagos processzor. Max. 8 GB RAM. Opciók CFast®, HDD és SSD formátumú háttértárakhoz.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Terméktípus | Panel-PC |
| Számítógép-adatok | |
| Processzor | Intel® Celeron® N2930 1.83 GHz/2.16 GHz |
| Operációs rendszer | operációs rendszer nélkül |
| Windows® 7 Professional, German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Belső memória | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| Adattároló | adattár nélkül |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| CFast®, 4 GB | |
| CFast®, 8 GB | |
| 16 GB-os CFast® kártya | |
| 32 GB-os CFast® kártya | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| Hűtés | passzív |
| PCI, 1. opció | csatlakozóhely nélkül |
| Optikai meghajtó | meghajtó nélkül |
| Hajlékonylemez meghajtó | nélkül |
| Szoftverbillentyűzet | Angol |
| Kijelző | |
| A kijelző típusa | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| 30.7 cm / 12.1"-TFT FRONT USB | |
| 38.1 cm / 15"-TFT | |
| 38.1 cm / 15"-TFT FRONT USB | |
| 38.1 cm / 15"-TFT STAINLESS | |
| 38.1 cm / 15"-TFT USB BK | |
| 43 cm / 17''-TFT | |
| 43 cm / 17''-TFT FRONT USB | |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 48.3 cm / 19"-TFT | |
| 48.3 cm / 19"-TFT FRONT USB | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| 60.9 cm / 24"-TFT FRONT USB | |
| Képernyő felbontása | 800 x 600 Képpont (SVGA) |
| 1024 x 768 Képpont (XGA) | |
| 1280 x 1024 Képpont (SXGA) | |
| 1366 x 768 Képpont (WXGA) | |
| 1920 x 1080 Képpont (Full HD) | |
| Érintéses technológia | analóg-rezisztív (poliészter) |
| Kijelzőmegvilágítás típusa | LED |
| Fényerő | Konfigurálástól függ |
| MTBF | Konfigurálástól függ |
| Akkumulátor élettartam | 5 év (jell.) |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (jellemzően) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Tápegység | 24 V DC ±20 % |
| Valósidejű óra | |
| Valósidejű óra | igen (akkuval pufferelt) |
| Interfészek | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 3x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| Opcionális interfészek | előlapi USB-vel |
| Monitorkimenet | 1 x DisplayPort |
| 1x VGA | |
| Hálózat | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipset | Intel® I210-AT |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | konfigurálástól függ |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 (homloklap), IP20 (hátlap) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 55 °C (A konfigurációs lehetőségek kihathatnak az üzemi hőmérsékletre. További információkat a felhasználói kézikönyvben talál) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | 2000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Ütésállóság | Impulzus, 15g, 11 ms, az IEC 60068-2-27 szabvány szerint |
| Rezgésállóság (üzem) | IEC 60068-2-27 |
| Szerelési mód | Előlapi szerelés |
| Cikkszám | 2402760 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | DRBAAB |
| Termékkulcs | DRBAAB |
| Tömeg/db (csomagolással) | 9,3 kg |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 9,3 kg |
| Vámtarifaszám | 84714100 |
| Származási ország | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead titanium zirconium oxide|12626-81-2 (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
| Lead titanium trioxide|12060-00-3 (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) | |
| Lead|7439-92-1 (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) | |
Kompatibilis termékek
-
-
VL I7 320 GB HDD KIT - Memória 2701012
-
VL I7 80 GB SSD KIT - Memória 2701013
-
VL I7 HDD TRAY - Merevlemez-beépítőkeret 2701015
-
VL PPC12 19" RACKMOUNT PLATE - Szerelõlap 2701716
-
VL PPC17 19" RACKMOUNT PLATE - Szerelõlap 2701714
-
VL PPC15 19" RACKMOUNT PLATE - Szerelõlap 2701715
-
IPC 4 GB CFAST KIT - Memória 2400168
-
IPC 8 GB CFAST KIT - Memória 2400169
-
IPC 16 GB CFAST KIT - Memória 2400170
-
IPC 32 GB CFAST KIT - Memória 2402978
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Falra szerelhető keret készlet 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - USB-kábel 1405578
-
VS-08-SD-F - Védőfedél 1652606
-
VL 2.0M DP CABLE - Összekötőkábel 2404774
-
TOUCH PEN - Érintőképernyő ceruza 2701379
-
VL 2000/3000 150 GB SSD KIT - Memória 1066260
-
VL 2000/3000 240 GB SSD KIT - Memória 1066259
-
VL PANEL MOUNTING KIT - Szerelőkészlet 2913159
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - ENTRY - Szoftvercsomag 1096118
-
IPC MOUNTING BLOCK STYLE B - Szerelőperem 2403288
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1777992
Az Ön előnyei
Nagy érintőképernyős kijelző választék, USB csatlakozással és anélkül
Kompakt, robusztus készülékház
12 és 24 hüvelyk közötti érintőképernyők
Különböző szerelési lehetőségek
Falra és oldal- vagy előlapra szerelhető
Különböző méretű, könnyen kivehető forgó vagy félvezetős meghajtók
Kettő beépített 10/100/1000-Ethernet csatlakozás független MAC címekkel
2.0 és 3.0 USB csatlakozással
Akár 16 GB RAM
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51