RESYGATE 3000 - Protokollátalakító
2400129

Protokollkonverter 4000 PV-ig (folyamatváltozó) a soros kommunikáció Ethernet-alapú kommunikációvá alakítására, a hálózatok modernizálása vagy összekapcsolása céljából.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Protokoll átalakító 4000 folyamatváltozóhoz
Az IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus/RTU és Modbus/TCP protokollok konvertálása IEC 60870-5-104 vagy IEC 60870-5-101 protokollra
3 soros interfész
Akár 18 soros végberendezés csatlakoztatása (protokolltól függően)
Állomások csatlakoztatása GPRS vagy UMTS használatával
Üzembiztos a szoftverredundanciának köszönhetően (egy konverter, négy különböző irányítórendszer)
Decentralizált állomások egyszerű konfigurálása előre telepített, automatikus plauzibilitás-vizsgálattal rendelkező szoftverrel
IP-címtartományok hatékonyabb kihasználása alhálózatok képzésével