ITC 8113 - Tábla PC
2403738

Konfigurálható tablet-PC 33,8 cm / 13,3” méretű TFT képernyővel (projektív-kapacitív, tízpontos kezelés). Konfigurálható: egyebek mellett a processzor, a műveleti memória és az operációs rendszer.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Az Ön előnyei

Folyamatos mobil munkavégzés az üzem közbeni akkucsere révén
Megbízható és bevált kezelés a zárt Monocoque keret révén
Nagy felületű megjelenítés full HD felbontású 13,3”-os kijelzővel
Minden alkalmazáshoz optimális teljesítmény Intel® Celeron® és Intel® Core™ processzorokkal
Stabil kapcsolatok WLAN-on és Bluetooth-on keresztül