DL PPC15M 2000 - Panel PC
1107937

VESA-szerelt, ventilátormentes ipari PC IP65-ös védettséggel, 15 colos széles képernyős LCD monitorral, LED hátsó megvilágítással és kapacitív multi-érintőképernyővel. Intel® Celeron® 2980U processzor és konfigurálható műveleti memória, tömegtároló és operációs rendszer lehetősége.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Az Ön előnyei

Teljes körű, IP65-védelem
Modern, ergonómikus felépítés
Többfunkciós érintőképernyő
Széles képernyős kijelző
Intel® HD Grafika
VESA beszerelés
Konfigurálható
Ventilátor nélküli formatervezés
LED háttérvilágítás
Könnyen karbantartható
Intel® Celeron® 2980U-processzor
Bővített hőmérséklet-tartomány