BL2 PPC21.5 2101 - Panel PC
1099331

Ventilátor nélküli, IP66 védettségű és vetített kapacitív 21,5"-os érintőképernyővel (PCAP) felszerelt, energiahatékony Intel® Pentium® N4200 négymagos processzorral, 4 GB RAM-mal és az M.2 tömegtároló részére nyitott csatlakozóhellyel rendelkező ipari panel PC (PPC) (A tömegtárolót és az operációs rendszert nem tartalmazza)

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek