BL2 PPC18.5 2101
-
Panel PC
1099324
Ventilátor nélküli, IP66 védettségű és vetített kapacitív 18,5"-os érintőképernyővel (PCAP) felszerelt, energiahatékony Intel® Pentium® N4200 négymagos processzorral, 4 GB RAM-mal és az M.2 tömegtároló részére nyitott csatlakozóhellyel rendelkező ipari panel PC (PPC) (A tömegtárolót és az operációs rendszert nem tartalmazza)
Ingyenes letöltés.
Letöltések