BL2 PPC15.6 7101 - Panel PC
1099320

Ventilátor nélküli, IP66 védettségű és vetített kapacitív 15,6"-os érintőképernyővel (PCAP) felszerelt, energiahatékony Intel® Core™ i5-6300U processzorral, 8 GB RAM-mal és az M.2 tömegtároló részére nyitott csatlakozóhellyel rendelkező ipari panel PC (PPC) (A tömegtárolót és az operációs rendszert nem tartalmazza).

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek