BL2 PPC 7100
-
Panel PC
1105782
Ventilátor nélküli, IP66 védettségű, vetített kapacitív érintőképernyővel (PCAP) rendelkező ipari panel PC (PPC), nagy teljesítményű Intel® Core™ i5-6300U processzorral, 8 GB RAM-mal és M.2 tömegtárolóval
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Terméktípus | Panel-PC |
| Számítógép-adatok | |
| Processzor | Intel® Core™ i5-6300U |
| Operációs rendszer | Windows® 7 |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| Belső memória | 8 GB DDR3 |
| Adattároló | M.2 SSD |
| Hűtés | passzív |
| Kijelző | |
| A kijelző típusa | 39.6 cm / 15.6"-TFT |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| Kijelzőformátumok | 16:9 |
| Érintéses technológia | projektív-kapacitív (PCAP) |
| Kijelzőmegvilágítás típusa | LED |
| Fényerő | Konfigurálástól függ |
| MTBF | 50000 h |
| Felhasználói szoftver | felhasználói szoftver nélkül |
| Visu+ |
| Akkumulátor élettartam | 5 év (jell.) |
| Tápellátás | |
| Tápegység | 24 V DC ±20 % |
| Valósidejű óra | |
| Valósidejű óra | igen (akkuval pufferelt) |
| Interfészek | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Monitorkimenet | 2 x kijelzőport |
| Hálózat | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipset | Intel® I210-AT |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | Méretadatok felhasználói kézikönyvben felsorolva |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP66 (előlapi), IP20 (hátoldali) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 75 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 90 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 90 % (lecsapódás nélkül) |
| Ütésállóság | 20g, 11 ms az IEC 60068-2-27 szerint |
| Rezgésállóság (üzem) | 2grms színusznál, 5~500 Hz, 1 óra/tengely (paneles szerelés; SSD működésben) az EN 60068-2-6 szerint 0,5grms színusznál, 5~500 Hz, 1 óra/tengely (paneles szerelés; HDD működésben) az EN 60068-2-6 szerint |
| Szerelési mód | Előlapi szerelés |
| Cikkszám | 1105782 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | DRBABB |
| Termékkulcs | DRBABB |
| Tömeg/db (csomagolással) | 450 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 8 351 g |
| Vámtarifaszám | 84714100 |
| Származási ország | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS-sz.: 872-50-4) |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-sz.: 71868-10-5) | |
Kompatibilis termékek
-
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
BL2 X100 32GB M.2 2242 MLC - Memória 1185494
-
BL2 X100 64GB M.2 2242 MLC - Memória 1185499
-
BL2 X100 128GB M.2 2242 MLC - Memória 1185770
-
BL2 X100 240GB 2.5 SSD MLC - Memória 1185773
-
BL2 X100 480GB 2.5 SSD MLC - Memória 1185762
-
BL2 X100 500GB 2.5 HDD - Memória 1185771
-
VISU+ IPC UPGRADE - Megjelenítő szoftver 1310994
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51