BL2 PPC 2000
-
Panel PC
2404846
IP65 védettségű, ventilátor nélküli ipari panel PC (PPC) rezisztív érintőképernyővel, energiahatékony Intel® Pentium ® N4200 Quad-Core processzorral 8 GB RAM memóriával, M.2 tömegtárolóval, nyitott mini-PCIe slottal és opcionális vezeték nélküli konnektivitással.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Terméktípus | Panel-PC |
| Számítógép-adatok | |
| Processzor | Intel® Pentium® N4200 1.1/2.5 GHz |
| Operációs rendszer | operációs rendszer nélkül |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| Belső memória | 8 GB DDR3 SODIMM |
| Adattároló | adattár nélkül |
| M.2 SSD, 128 GB | |
| Hűtés | passzív |
| Optikai meghajtó | – |
| Kijelző | |
| A kijelző típusa | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| 38.1 cm / 15"-TFT | |
| 43 cm / 17''-TFT | |
| Képernyő felbontása | 1280 x 1024 Képpont (SXGA), 17"-TFT |
| 1024 x 768 Képpont (XGA), 12.1"- / 15"-TFT | |
| Kijelzőformátumok | 4:3 |
| Érintéses technológia | analóg-rezisztív (poliészter) |
| Kijelzőmegvilágítás típusa | LED |
| Fényerő | Konfigurálástól függ |
| MTBF | 50000 h |
| Színskála | Konfigurálástól függ |
| Felhasználói szoftver | felhasználói szoftver nélkül |
| Visu+ |
| Akkumulátor élettartam | 5 év (jell.) |
| Tápellátás | |
| Tápegység | 24 V DC ±20 % |
| Valósidejű óra | |
| Valósidejű óra | igen (akkuval pufferelt) |
| Interfészek | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Monitorkimenet | 2 x kijelzőport |
| Hálózat | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipset | Intel® I210-AT |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | Méretadatok felhasználói kézikönyvben felsorolva |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 (homloklap), IP20 (hátlap) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Ütésállóság | 15g, 11 ms, az IEC 60068-2-27 szerint |
| Rezgésállóság (üzem) | DIN EN 60068-2-6 |
| Megfelelőség / engedélyek | |
| UL, USA / Kanada | UL 61010-2-201 |
| Szerelési mód | Előlapi szerelés |
| Cikkszám | 2404846 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | DRBABB |
| Termékkulcs | DRBABB |
| Tömeg/db (csomagolással) | 8 043 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 6 951 g |
| Vámtarifaszám | 84714100 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-sz.: 110-71-4) |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
Kompatibilis termékek
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Összekötőkábel 2404774
-
30 GB M.2 MLC SSD KIT - Memória 2404866
-
60 GB M.2 MLC SSD KIT - Memória 2404867
-
120 GB M.2 MLC SSD KIT - Memória 2404868
-
240 GB M.2 MLC SSD KIT - Memória 2404869
-
TOUCH PEN - Érintőképernyő ceruza 2701379
-
BL2 MOUNTING BLOCK KIT - Sarokpánt 1005870
-
VISU+ IPC UPGRADE - Megjelenítő szoftver 1310994
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51