BL2 PPC 1200
-
Panel PC
1138377
Panel-PC (PPC) IP65 védettséggel, 7 vagy 10 colos képernyő, Intel® Celeron® N3350-processzor, 4 GB műveleti memória, választható SATA-SSD merevlemez és Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 operációs rendszer.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Terméktípus | Panel-PC |
| Számítógép-adatok | |
| Processzor | Intel® Celeron® N3350 |
| Operációs rendszer | Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language |
| operációs rendszer nélkül | |
| Belső memória | 4 GB DDR3 SODIMM |
| Adattároló | konfigurálható |
| Hűtés | passzív |
| Kijelző | |
| A kijelző típusa | 17.8 cm / 7"-TFT |
| 25.7 cm / 10.1"-TFT | |
| Képernyő felbontása | 1024 x 600 Képpont (WVGA), 7" TFT |
| 1280 x 800 Képpont (WVGA), 10" TFT | |
| Érintéses technológia | projektív-kapacitív (PCAP) |
| Kijelzőmegvilágítás típusa | LED |
| Fényerő | 300 cd/m² tipikus (szabályozható) |
| MTBF | > (Képernyőtől függően) |
| Leolvasási szög, lent | A 7 és 10 colos verziók 10 pontos érintés funkcióval rendelkeznek |
| Felhasználói szoftver | felhasználói szoftver nélkül |
| Visu+ |
| Akkumulátor élettartam | 5 év (jell.) |
| Tápellátás | |
| Tápegység | 24 V DC ±20 % |
| Maximális áramfelvétel | konfigurációfüggő |
| Valósidejű óra | |
| Valósidejű óra | igen (akkuval pufferelt) |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Interfészek | 1x COM (RS-232) |
| 1x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Opcionális interfészek | 2x COM (RS-232/422/485) |
| Monitorkimenet | 1x HDMI |
| Hálózat | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipset | Intel® I210-AT |
| Külső méretek | |
| Szélesség / Magasság / Mélység | 196 mm / 134 mm / 48 mm (7 colos képernyő) |
| 266 mm / 184 mm / 48 mm (10 colos képernyő) | |
| Beszerelési méret | |
| Szélesség / Magasság / Beépítési mélység | 186 mm / 124 mm / (Fali kivágás 7"-os kijelzőhöz) |
| 229 mm / 155 mm / (Fali kivágás 10"-os kijelzőhöz) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 (homloklap), IP20 (hátlap) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -5 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 90 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 90 % (lecsapódás nélkül) |
| Ütésállóság | 20g, 11 ms az IEC 60068-2-27 szerint |
| Rezgésállóság (üzem) | DIN EN 60068-2-6 |
| Szerelési mód | Előlapi szerelés |
| VESA tartó (nem ipari használatra tervezve) | |
| Tartórendszer | VESA MIS-D 75 |
| VESA MIS-D 100 C |
| Cikkszám | 1138377 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | DRBABB |
| Termékkulcs | DRBABB |
| Tömeg/db (csomagolással) | 100 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 100 g |
| Vámtarifaszám | 84714100 |
| Származási ország | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-sz.: 110-71-4) |
| Lead titanium trioxide (CAS-sz.: 12060-00-3) | |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 3,387 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51