IB L2-M BOX 24 DI 8/8 M8
-
I/O modul
2819147
Digitális bemeneti modul, IP67 védettség, jelölőlapokkal (fehér), 8 digitális bemenet, 24 V DC, M8-as csavaros csatlakozóval, 3-vezetékes csatlakozás
Termékrészletek
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (INTERBUS-Loop 2-n keresztül) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V ... 30 V |
| Hullámosság | ± 1,2 V |
| Jellemző áramfelvétel | 40 mA (Az INTERBUS-Loop 2-ből) |
| Digitális | |
| Bemenetek száma | 8 |
| Bemeneti feszültség | 24 V |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | 0 V ... 5 V |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 11 V ... 30 V |
| Védőkapcsolás | Az érzékelő-ellátás rövidzárvédelme, az érzékelő-ellátás túlterhelésvédelme |
| Csatlakozástechnika | 3 vezeték, M8-as csavaros csatlakozó |
| Tipikus bementi áram csatornánként | 3 mA (24 V-nál jellemző) |
| Csatlakozási mód | egy M12-es csatlakozó |
| INTERBUS-Loop 2 | |
| Csatlakozási mód | egy M12-es csatlakozó |
| Szélesség | 62 mm |
| Magasság | 60 mm |
| Szín | zöld |
| Cikkszám | 2819147 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRIA63 |
| Termékkulcs | DRIA63 |
| GTIN | 4017918190118 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 195,9 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 195,9 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
SAC-4P-M12MS L2 SCP - Adatkábel 1696316
-
SAC-3P-M8Y/M8MS 24V/M8FS DO - Y-elosztó 1502141
-
IB L2-M ADAP 1/1 M12 - Y-elosztó 2819163
-
IB L2-M ESTOP-ADAP 1/1 M12 - Y-elosztó 2819189
-
SAC-4P-M12MS/0,15-PUR/M12FS TP - Szenzor/aktor kábel 1506804
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS TP - Szenzor/aktor kábel 1506817
-
SAC-4P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS TP - Szenzor/aktor kábel 1506820
-
SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS TP - Szenzor/aktor kábel 1506833
-
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS TP - Szenzor/aktor kábel 1506846
-
SAC-4P-M12MR/0,15-PUR/M12FR TP - Szenzor/aktor kábel 1505164
-
SAC-4P-M12MR/ 0,3-PUR/M12FR TP - Szenzor/aktor kábel 1505177
-
SAC-4P-M12MR/ 0,6-PUR/M12FR TP - Szenzor/aktor kábel 1505180
-
SAC-4P-M12MR/ 1,5-PUR/M12FR TP - Szenzor/aktor kábel 1505193
-
SAC-4P-M12MR/ 3,0-PUR/M12FR TP - Szenzor/aktor kábel 1505203
-
SAC-4P-M12MR/ 1,5-PUR TP - Szenzor/aktor kábel 1505229
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FR TP - Szenzor/aktor kábel 1505216
-
SAC-4P-..-PVC TP - Kábelgyűrű 1500321
-
SAC-4P-..-PUR TP - Kábelgyűrű 1506859
-
SACC-M12MS-4QLCON - Dugaszolható csatlakozó 1640223
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51