SAC-4P-M12MR/ 0,6-PUR/M12FR TP
-
Szenzor/aktor kábel
1505180
Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PUR/PVC, zöld RAL 6017, Dugasz derékszögű M12, kódolás: A, a Aljzat derékszögű M12, kódolás: A, kábelhossz: 0,6 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor-/aktor kábel |
Pólusszám | 4 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | nincs |
Kódolás | A |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Tömítés anyaga | NBR |
Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 250 V AC |
250 V DC | |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz derékszögű M12 |
Pólusszám | 4 |
Kódolási mód | A |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat derékszögű M12 |
Pólusszám | 4 |
Kódolási mód | A |
Vezetékhossz | 0,6 m |
PUR/PVC zöld [350] | |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PUR/PVC zöld [350] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 28x 0,15 mm |
AWG jelvezeték | 20 |
Vezeték-keresztmetszet | 0,5 mm² |
Vezeték külső átmérője | 7,8 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | zöld RAL 6017 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PVC |
Elemi ér, szín | barna-fehér, zöld-sárga |
Szigetelés vastagsága | Érszigetelés |
kb. 1,00 mm (Belső köpeny) | |
kb. 0,70 mm (Külső köpeny) | |
Névleges feszültség - kábel | 300 V |
Vizsgálófeszültség | 1500 V |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 78 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 2000000, Hajlítási sugár: 78 mm, Mozgatás útja: 5 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
-40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) | |
-5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Cikkszám | 1505180 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | AF1CCA |
GTIN | 4017918902360 |
Tömeg/db (csomagolással) | 68 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 68 g |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51