Az egység egy Axioline F I/O modul, amely a moduláris Axioline F I/O rendszerben alkalmazható. Az egység egy moduláris I/O eszköz, amely az Axioline F lokális buszhoz csatlakoztatható abból a célból, hogy az I/O adatokat az állomás fölé rendelt Axioline F vezérlőhöz vagy a buszcsatolóhoz továbbítsa. A modul négy HART-készülék csatlakoztatását teszi lehetővé. A HART-képes I/O kimeneti modul a terepi sorkapcsokhoz menő vagy onnak érkező analóg kimeneti és HART jeleket kezel, és ezeket az információkat Axioline F lokális buszon keresztül a vezérlőhöz/buszcsatolóhoz továbbítja. Ez a készülék gyújtószikramentes I/O modulként lehetővé teszi, hogy gyújtószikramentes terepi I/O-kat csatlakoztasson a modul kapcsaihoz.
AXL F EX IS AO4 HART XC 1F
-
Analóg modul
1087081
Axioline F, Analóg kimeneti modul, Analóg kimenetek: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, Szélsőséges feltételekhez való változatok, gyújtószikramentes, HART funkciók, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
IECEx
Engedély azonosítója: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
Engedély azonosítója: FILE E196811UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: FIILE E196811ATEX
Engedély azonosítója: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
Engedély azonosítója: 2021122316114727UKCA-EX
Engedély azonosítója: UL22UKEX2508XKompatibilis termékek
Az Ön előnyei
4 analóg kimeneti oldalról táplált vezérlőjel HART-hoz
Áramtartomány: 4 mA ... 20 mA és 0 mA ... 20 mA
Ciklikus hozzáférés a PV, SV, TV, QV változókhoz és a hurokáramhoz
Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
-40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).
Gyújtószikramentes analóg bemenetek, összeköttetéssel a Zone 1, Zone 0 vagy Division 1 felé