RL PN 24-2 DIO 8/8 2SCRJ
-
Decentralizált I/O modul
2773513
Digitális be-/kimeneti modul PROFINET-hez; optikai csatlakozók az SC-RJ szabvány szerint, 2 portos switch, 100Base-FX, Fast Startup, SNMPv2, TFTP, LLDP, PDev, nyolc be- és kimenet (24 V DC, max. 0,5 A), Push-Pull csatlakozástechnika, tartós fém készülékház, IP67-es védettség
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Szélesség | 182,5 mm |
Magasság | 71,5 mm |
Mélység | 79,8 mm |
Megjegyzés a méretadatokhoz | csatlakozó nélkül, szerelőlappal |
PROFINET | |
A csatornák száma | 2 |
Csatlakozási mód | VARIOSUB Push-Pull csatlakozó |
Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s (Autonegotiation) |
Átviteli fizika | Optikai kábel |
PROFINET | |
Készülékfunkció | PROFINET I/O modul |
Specifikáció | PROFINET-IO RT, spec. 2.1 |
Conformance Class | B |
Digitális: | |
Bemenet megnevezése | Digitális bemenetek |
A bemenet leírása | IEC 61131-2, 1-es típus |
Bemenetek száma | 8 |
Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó |
Csatlakozástechnika | 2, 3, 4 vezetős |
Névleges bemenő feszültség UIN | 24 V DC |
Védőkapcsolás | Elektronikus rövidzár- / túlterhelés-védelem csoportonként; polaritásvédelem |
Digitális: | |
Kimenet megnevezése | Digitális kimenetek |
Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó |
Csatlakozástechnika | 2, 3 vezetékes |
Kimenetek száma | 8 |
Védőkapcsolás | Elektronikus rövidzár- / túlterhelés-védelem csatornánként |
Kimeneti feszültség | 24 V |
Maximális kimeneti áram csatornánként | 500 mA |
Névleges kimeneti feszültség | 24 V |
Kimeneti feszültség kikapcsolt állapotban | max. 0,5 V |
Kimeneti áram kikapcsolt állapotban | 0 A |
Névleges induktív terhelés | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
Névleges lámpaterhelés | 12 W |
Névleges ohmos terhelés | 12 W |
Maximális kapcsolási frekvencia névleges ohmos terhelés esetén | 300 Hz |
Viselkedés túlterhelés esetén | Automatikus újraindítás |
Viselkedés induktív túlterhelés esetén | A kimenet tönkremehet |
Túláram-lekapcsolás | min. 0,7 A |
Terméktípus | I/O Komponensek |
Termékcsalád | Ruggedline |
Kialakítás | Blokkos építésmód |
A csatornák száma | 16 |
Tápellátás: Modulelektronika | |
Csatlakozási mód | VARIOSUB Push-Pull csatlakozó |
Megnevezés | US1 |
Tápfeszültség | 24 V DC |
Tápfeszültség tartomány | 18,5 V DC ... 30 V DC (Hullámossággal együtt) |
Hullámosság | max. 3,6 VCC a megengedett feszültségtartományon belül |
A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
Vizsgálófeszültség: a buszlogika és a kimenetek között | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Csatlakozási mód | Push-Pull |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 55 °C |
Védettség | IP65/IP67 |
Megjegyzés | Tömítse le a nem használt csatlakozó felülethelyeket/csatlakozókat a védettség biztosítása érdekében. |
Légnyomás (üzemeléskor) | 860 hPa ... 1080 hPa (tengerszint felett 1500 m-ig) |
Légnyomás (tárolás/szállítás) | 660 hPa ... 1080 hPa (tengerszint felett 3500 m-ig) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 100 % |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 95 % (lecsapódás nélkül) |
Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Szerelési mód | szerelőlapon |
Falra szerelhető |
Cikkszám | 2773513 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DRI523 |
Termékkulcs | DRI523 |
Katalógus oldalszáma | 203. (C-6-2019) oldal |
GTIN | 4046356283342 |
Tömeg/db (csomagolással) | 1 195,5 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 195,5 g |
Vámtarifaszám | 85389091 |
Származási ország | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
-
VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C - Optikai kábel-dugasz 1608032
-
VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP - Tápcsatlakozó 1608074
-
VS-PPC-C1-PC67-MNNA - Védőfedél 1608142
-
PROT-M12 - Zárócsavar 1680539
-
FL MEM PLUG - Konfigurációs memória 2891259
-
IBS PWR/5HD/F - Kábel 2731775
-
IBS PWR/5 - Kábel 2820000
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-elosztó 1683455
-
SACC-M12MS-4QO-0,75 - Dugaszolható csatlakozó 1641769
-
IBS RL MARKER-SET - Feliratozó lap 2732729
-
IBS RL MARKER-G-SET - Feliratozó lap 2734727
-
IBS RL MARKER-K-SET - Feliratozó lap 2734730
-
VS-PPC-C2-PC67-MNNA - Vakdugasz 1404045
Az Ön előnyei
Robusztus fém készülékház
Széleskörű diagnosztikai funkciók
M12-es dugaszolható csatlakozó perifériához
Push-Pull dugaszolható csatlakozó PROFINET-hez, választhatóan Fiber Optic funkcióval vagy csavart érpárral
Push-Pull dugaszolható csatlakozó tápfeszültséghez
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51