RL PN 24-2 DIO 16/8 2TX - Decentralizált I/O modul
2773652

Digitális be-/kimeneti modul PROFINET-hez; 100Base-TX, Fast Startup, SNMPv2, TFTP, LLDP, PDev, nyolc bemenet (24 V DC), nyolc konfigurálható be- vagy kimenet (24 V DC, max. 0,5 A), VARIOSUB Push-Pull csatlakozástechnika, tartós fém készülékház, IP67-es védettség

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Robusztus fém készülékház
Széleskörű diagnosztikai funkciók
Push-Pull dugaszolható csatlakozó PROFINET-hez, választhatóan Fiber Optic funkcióval vagy csavart érpárral
Push-Pull dugaszolható csatlakozó tápfeszültséghez
M12-es dugaszolható csatlakozó perifériához