ILB PB 24 DO32 - I/O modul
2862408

Inline, Block IO, PROFIBUS DP, D-SUB-9 csatlakozó aljzat, Digitális kimenetek: 32, 24 V DC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, védettség: IP20, Inline dugaszokkal

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Rövidzár- és túlterhelésvédett kimenetek
A modul összegárama: 16 A
Névleges áram kimenetenként: 500 mA
2- és 3-vezetékes aktorok csatlakoztatása
32 digitális kimenet
Diagnosztikai és állapotjelzések