ILB IB 24 DI 8 DO 8 - I/O modul
2862372

Inline, Block IO, INTERBUS, Inline árnyékolt csatlakozó, Digitális bemenetek: 8, 24 V DC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, Digitális kimenetek: 8, 24 V DC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, védettség: IP20, Inline dugaszokkal

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

8 digitális bemenet
8 digitális kimenet
2- és 3-vezetős technikájú szenzorok csatlakoztatása
2- és 3-vezetékes aktorok csatlakoztatása
Maximális megengedett terhelőáram szenzoronként: 250 mA
Maximális megengedett terhelőáram a modulból: 2 A
Névleges áram kimenetenként: 500 mA
Diagnosztikai és állapotjelzések