IBS RL 400 MLR R DIO6/1 LK - Motorkapcsoló
2734769

Elektromechanikus irányváltó motorindító INTERBUS-hoz; 500 kBaud-os száloptikás technika, bemenetek (24 V DC), integrált motorvédő relével (220 V AC-tól 440 V AC-ig, max. 8 A), szenzorcsatlakozás ötpólusú M12-es aljzatokon keresztül, tartós fém készülékház, IP67-es védettség

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Robusztus fém készülékház
Vészhelyzeti kezelés a készüléken, vagy külső kezelőelemekkel
Széleskörű diagnosztikai funkciók motoráram-felügyelettel
Ruggedline dugaszolható csatlakozók INTERBUS-hoz Fiber Optic funkcióval és tápfeszültséggel
COMBICON dugaszolható csatlakozó motorkimenethez
M12-es dugaszolható csatlakozó digitális bemenetekhez