PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - Optikai kábel
2744319

Polimerszálas kábel, duplex 980 µm / 1000 µm, közepesen nehéz kivitel helyhez kötött gépekben és berendezésekben történő kábelezéshez, méteráru csatlakozó nélkül

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Univerzális installációs kábel helyhez kötött gépekben és berendezésekben történő kábelezéshez
Beltéri használatra
Erősített poliuretán (PUR) külső köpeny
2,2 mm-es egyedi erek nagy tartósságú poliamidból (PA)
Halogénmentes, ózon- és UV-álló