A buszcsatoló az INTERBUS távoli buszra kapcsolja az Inline állomást, és rendelkezésre bocsátja a tápfeszültségeket a csatlakoztatott analóg modulok számára.
IBS IL 24 BK-LK-2MBD-PAC
-
Buszcsatolók
2862068
Inline, Buszcsatoló, INTERBUS, F-SMA csatlakozó felület, átviteli sebesség a lokális buszon: 2 MBit/s, védettség: IP20, Inline dugasszal és feliratozómezővel
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 85 mm |
| Magasság | 119,8 mm |
| Mélység | 71,5 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| INTERBUS | |
| Interfészek száma | 2 |
| Csatlakozási mód | F-SMA csatlakozó felület |
| Átviteli sebesség | 2 MBit/s |
| Átviteli fizika | Optikai kábel |
| Inline lokális busz | |
| Interfészek száma | 1 |
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Átviteli sebesség | 2 MBit/s |
| Rendszerkorlátok | |
| A csatlakoztatható lokális busz résztvevőinek száma | 63 |
| Paraméterezési csatornával rendelkező egységek száma | 62 |
| A támogatott távbusz-leágazással ellátott leágazó kapcsok száma | max. 15 |
| Modul | |
| ID kód (dec) | 04 |
| ID kód (hex) | 04 |
| Hosszkód (hex) | 00 |
| Hosszkód (dec) | 00 |
| Folyamatadat-csatorna | 0 Bit |
| Beviteli címtartomány | 0 Byte |
| Kiadási címtartomány | 0 Byte |
| Regiszterhossz | 0 Bit |
| Termékcsalád | Inline |
| Kialakítás | moduláris |
| Szállítási terjedelem | Inline dugasszal és feliratozómezővel |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 3 W |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
| Potenciálok: Buszcsatoló betáplálás UBK; A buszcsatoló betáplálásból állítjuk elő a logikafeszültséget UL (7,5 V) és az analóg feszültségellátást UANA (24 V). | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (Inline csatlakozón) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 1,25 A (a csatlakozó I/O modulok maximális számával) |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 7,5 V DC ±5 % |
| Potenciálok: Az analóg modulok tápellátása (UANA) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: 7,5 V logika-, 24 V analóg, 24 V buszcsatoló tápellátás/üzemi földelés | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Inline csatlakozónál |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,09 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,09 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,09 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,09 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 80 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 75 % ... 85 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 75 % ... 85 % |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2862068 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI111 |
| Termékkulcs | DRI111 |
| GTIN | 4017918974695 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 293,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 220 g |
| Vámtarifaszám | 85389091 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 174445c5-d3b3-4fd4-8de3-d9e12b6bd17e |
Kompatibilis termékek
-
E/UK - Végbak 1201442
-
IB IL SCN-8-CP - Inline dugasz 2727608
-
IB IL FIELD 2 - Feliratozómező 2727501
-
EMT (62X10)R - Betolható címke 0800057
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - Optikai kábel-dugasz 2799720
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - Optikai kábel-dugasz 2799487
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Optikai kábel 2744322
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Optikai kábel 2799445
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Optikai kábel 2799885
Az Ön előnyei
Optikai kábeles távbusz-csatlakozások
Optikai szakaszdiagnosztika
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51