A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Ezzel az egységgel pontos és gyors bemeneti modul áll rendelkezésre. Súlymérő cellák, erőmérők, tömegnyomás-mérők és ehhez hasonló alkatrészek csatlakoztatására szolgál. A modul a nyúlásmérő bélyegek (DMS) elvére épül. A DMS csatlakoztatása mind 6, mind 4 vezetékes technikával lehetséges. Soros interfészen keresztül adható ki a mért érték egy súlykijelzőre. Az adatcserére két lehetőség van: - folyamatadatokon keresztül, - a PCP-Compacton keresztül (mindkét bemenet az „Analog Values” PCP-objektumban érhető el) A mért értékek ábrázolása szabványos 16 bites értékekkel történik.
IB IL SGI 2/P/EF-PAC
-
Analóg modul
2702373
Inline, Nyúlásmérőbélyeg-érzékelőterminál, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, 2 gyors és precíz bemenet, 4-, 6- vezetős csatlakozástechnika, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 48,8 mm |
| Magasság | 136 mm |
| Mélység | 71,5 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Inline lokális busz | |
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Átviteli sebesség | 500 kBit/s |
| Átviteli fizika | Réz |
| Soros | |
| Megnevezés | RS-485 soros interfész |
| Címzés | 1. cím = bruttó/nettó mért érték |
| 2. cím = Tara mért érték | |
| Lezáró ellenállás | 120 Ω |
| Átviteli protokoll | STX/ETX |
| Modul | |
| ID kód (dec) | 223 |
| ID kód (hex) | DF |
| Hosszkód (hex) | 03 |
| Hosszkód (dec) | 03 |
| Folyamatadat-csatorna | 48 Bit |
| Beviteli címtartomány | 6 Byte |
| Kiadási címtartomány | 6 Byte |
| Regiszterhossz | 64 Bit |
| Paraméteradatok szükségessége | 23 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 5 Byte |
| Analóg | |
| A bemenet leírása | Bemeneti csatornák nyúlásmérő bélyeghez |
| Bemenetek száma | 2 |
| Csatlakozástechnika | 6 vagy 4 eres, párban sodrott árnyékolt vezeték |
| Ud hídfeszültség különbség | Mérőtartomány meghatározása a jellemző érték kiválasztásával |
| U0 hídfeszültség | 5 V |
| Mérési érték ábrázolása | 16 bit, 20 bit, ASCII-karakterkészlet |
| Jellemzők | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±3,33 mV/V, ±4 mV/V, ±5 mV/V, ±6 mV/V, jellemző értékek előzetes manuális megadása |
| Érintkezők | |
| Leírás | Potenciálfüggetlen záróérintkező |
| Mennyiség | 2 (Ka1-Kb1, Ka2-Kb2) |
| Érintkező átmeneti ellenállás | < 1 Ω (jellemzően) |
| 3 Ω (legfeljebb) | |
| Jellemző mválaszidő | típ. 0,2 ms (nyitás) |
| típ. 2 ms (bezárás) | |
| Analóg | |
| A kimenet leírása | A híd táplálása |
| Kimenetek száma | 2 |
| Impedancia | > 43 Ω (csatornánként) |
| Kimeneti feszültség | típ. 5 V |
| Kimeneti áram | max. 115 mA (csatornánként) |
| Termékcsalád | Inline |
| Kialakítás | moduláris |
| Szállítási terjedelem | Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel |
| Üzemmód | Folyamatadat üzem 3 szóval, PCP 1 szóval |
| Különleges tulajdonságai | 2 gyors és precíz bemenet |
| 4-, 6- vezetős csatlakozástechnika | |
| Diagnosztikai jelzések | Tápellátás kiesése az UANA-n Hibaüzenet a folyamatadatokban |
| UL logikai feszültség kiesése vagy el nem érése Periféria-hibajelentés a buszcsatoló részére | |
| Perifériahiba Hibaüzenet a folyamatadatokban |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2,35 W |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 7,5 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Áramfelvétel | max. 95 mA |
| típ. 80 mA | |
| Potenciálok: Az analóg modulok tápellátása (UANA) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | típ. 32 mA (csatornánként 350 Ohm tipikus terhelésnél) |
| 115 mA (43 Ω maximális terhelésnél és kijelzéssel) | |
| 14 mA (üresjáratban DMS és kijelzés nélkül) | |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: Logika | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Analóg periféria | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: RS-485 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Záróérintkező Ka1 - Kb1 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Záróérintkező Ka2 - Kb2 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Üzemi föld | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Inline csatlakozónál |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2702373 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI144 |
| Termékkulcs | DRI144 |
| GTIN | 4055626228464 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 241 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 241 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 7d76b1d0-aa25-4208-b081-52777d7f7519 |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 7,97 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline árnyékolt csatlakozó 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inline dugasz 2726337
-
SKS 8 - Árnyékolt csatlakozó kapocs 3240210
-
SK 8 - Árnyékolt csatlakozó kapocs 3025163
-
SCC 15-NS35 - Árnyékolt csatlakozó kapocs 1019443
-
AB/SKS - Tartóbak 3240224
-
AB-SK/E - Tartóbak 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-gyűjtősín 0402174
-
IL CP - Kódoló csillag 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Feliratozómező 2727515
-
EMT (62X46)R - Betolható címke 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Feliratozómező 2727501
-
EMT (62X10)R - Betolható címke 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808710
-
UCT-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828746
-
UC-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0809735
-
UCT-TMF 12 - Jelölő kapcsokhoz 0829214
-
UC-TMF 12 - Jelölő kapcsokhoz 0819233
-
AX+ BASIC - Szoftver 2985068
-
AX DTM LIB - Programozó szoftver 2988065
Az Ön előnyei
2 nagyon pontos bemenet DMS-hez
Gyárilag kiegyenlített mérési tartományok névleges jellemzőkkel
Jellemzők kézi megadása
A folyamatadatok frissítése 200 μs és 100 ms közötti lépésekben paraméterezhető
A folyamatkörnyezetben szakaszkiegyenlítéssel beszabályozható
2 pontos beszabályozás
A DMS csatlakoztatása 6 és 4 vezetékes technikával
Kibővített vezetékszakadás-felismerés
Szenzortáplálás max. 115 mA-rel (8 mérőcella, 350 Ω csatornánként)
Csatornánként kis ellenállású potenciálmentes záróérintkező
A csatornák egymástól függetlenül a buszrendszeren keresztül paraméterezhetők
Tárázó berendezés
Soros interfész külső súlykijelzőkhöz
Állapotjelzés a nullpont elérésekor és a mért érték állandósulásakor
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51