A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Az INTERFACE rendszerbuszon keresztül lehetővé teszi az INTERFACE modulok Inline állomásra, és így a használt buszrendszerre történő csatlakoztatását. Jellemzők: - Az INTERFACE EEM- és/vagy EMM-egységek egyszerűen csatlakoztathatók - Átviteli sebesség 500 kbit/s - Az adatszélesség a lokális buszon a csatlakoztatott INTERFACE készülékek számától függően DIP kapcsolókkal vagy pendrive-os konfigurálással beállítható - Maximális adatszélesség az INTERFACE rendszerbusz és a lokális busz között: 32 szó (PCP-vel együtt) - Maximális adatszélesség a lokális busz és az az INTERFACE rendszerbusz között: 16 szó - Paraméterezés, konfigurálás és diagnosztika FDT/DTM-en (Field Device Tool/Device Type Manager) keresztül lehetséges - Soros interfész (S-Port) használható pendrive csatlakoztatásához - Pendrive használható a konfiguráció mentésére - Alkalmazások: motor- és energiamenedzsment; hajtások kapcsolása, védelme és felügyelete
IB IL IFS-MA-PAC
-
Kommunikációs modul
2692720
Inline rendszerbusz master az Interface rendszerbusz csatlakoztatására, teljes kiszerelésben, tartozékokkal (csatlakozóval és feliratozómezővel)
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 24,4 mm |
| Magasság | 135 mm |
| Mélység | 71,5 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Inline lokális busz | |
| Csatlakozási mód | Busz-aljzatmodul |
| Átviteli sebesség | 500 kBit/s |
| INTERFACE rendszerbusz | |
| Csatlakozási mód | Inline árnyékolt csatlakozó |
| Átviteli fizika | Single wire |
| A csatornák száma | 1 |
| Támogatott protokollok | CAN |
| Programozói interfész (S port) | |
| Csatlakozási mód | IFS-USB-PROG-ADAPTER |
| A csatornák száma | 1 |
| Támogatott protokollok | Soros |
| Helyi diagnosztika | |
| Hibajelzések a buszon keresztül | A 9 V-os feszültségellátás meghibásodott |
| Gyűjtött hibajelzés, az INTERFACE rendszerbusz hibája | |
| Modul | |
| ID kód (dec) | 220 |
| ID kód (hex) | DC |
| Hosszkód (hex) | 1E |
| Hosszkód (dec) | 30 |
| Folyamatadat-csatorna | 60 Byte |
| Beviteli címtartomány | max. 60 Byte |
| Kiadási címtartomány | max. 60 Byte |
| Regiszterhossz | 64 Byte |
| Paraméteradatok szükségessége | 1 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 5 Byte |
| Termékcsalád | Inline |
| Kialakítás | moduláris |
| Üzemmód | Legfeljebb 31 szavas folyamatadat-üzemmód; 1, 2 vagy 4 szavas PCP |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,25 W |
| Veszteségi teljesítmény | 1,285 W (Részegység) |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 7,5 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Áramfelvétel | max. 78 mA |
| típ. 66 mA | |
| Potenciálok: Az (UM) főáramkör táplálása | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Áramfelvétel | max. 300 mA |
| típ. 141 mA | |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: 24 V tápellátás UM, busz, logika / INTERFACE interfész | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V tápellátás UM, busz, logika / üzemi földelő | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: INTERFACE interfész / üzemi földelő | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Inline csatlakozónál |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2692720 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI153 |
| Termékkulcs | DRI153 |
| GTIN | 4046356448932 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 172,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 170,3 g |
| Vámtarifaszám | 85371091 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 54cbd787-e76c-471c-9d8b-c87e12e08cdc |
Kompatibilis termékek
-
IB IL AO/CNT-PLSET - Csatlakozó készlet 2732664
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline árnyékolt csatlakozó 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inline dugasz 2726337
-
IL CP - Kódoló csillag 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Feliratozómező 2727501
-
EMT (62X10)R - Betolható címke 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808710
-
UCT-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828746
-
UC-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0809735
-
UCT-TMF 12 - Jelölő kapcsokhoz 0829214
-
UC-TMF 12 - Jelölő kapcsokhoz 0819233
-
IFS-CONFSTICK - Memóriaalkatrész 2986122
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1857919
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Dugaszfél 1784729
Az Ön előnyei
Akár 31 mért érték és 16 változó érzékelése illetve megjelenítése
Akár 8 INTERFACE EMM és EEM modul egyszerű bekötése az 1.03 Firmware verziótól
Felhasználóbarát paraméterezés, konfigurálás és diagnosztika DTM-eken (Device Type Manager) keresztül
Soros interfész (S port) egy pendrive-val a konfiguráció mentéséhez
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51