A terepi multiplexer rendszer egy egyszerű rendszer két egymástól térben távol levő állomás közötti jelátvitel biztosítására. Modulárisan épül fel és célja a hagyományos párhuzamos kábelezés megtakarítása. A terepi multiplexer rendszer két azonos terepi multiplexer-állomásból épül fel. A terepi multiplexer végzi az adatok cseréjét az ellenállomással távbuszvezetéken keresztül. A terepi multiplexer alkotja a terepi multiplexer állomás központi egységét. A terepi multiplexerre csatlakozik egy állomás összes szükséges Inline-I/O modulja.
IB IL 24 MUX MA-PAC
-
Terepi multiplexer
2861205
Inline terepi multiplexer, tartozékokkal együtt (csatlakozó és feliratozó mező), távoli jelek konfigurálást nem igénylő átvitele
Termékrészletek
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E140324cULus Listed
Engedély azonosítója: E199827Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Rézalapú távbusz-csatlakozások (optikai kábeles üzemeltetés opcionálisan interfész-konverterrel lehetséges)
Egy terepi multiplexer-állomás minden szükséges 24 V-os feszültségének betáplálási lehetősége
Potenciálmentes riasztáskimenet (nyitó típusú reléérintkező) riasztás-távjelző csatlakoztatásához
Max. 63 I/O modul csatlakoztatható
Akár 512 digitális vagy 32 analóg I/O modul (vegyesen is) csatlakoztatható
Kapcsolatfelépítés és a két állomás I/O-konfigurációjának összehasonlítása