GW PL DIO4-BUS
-
Protokollátalakító
2702237
Modul 4 csatornás digitális bevitelhez és 4 csatornás digitális kiadáshoz csavaros csatlakozással. Modbus és OPC-UA protokollal történő használathoz.
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Használati korlátozás | |
| CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
| Szín | szürke |
| Adatok: Digitális bemenetek | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| A csatornák száma | 4 |
| Bemenő feszültségjel | 0 V ... 30 V |
| Kapcsolási szint „0”-jel | 0 V DC ... 5 V DC |
| Kapcsolási szint „1”-jel | 15 V DC ... 30 V DC |
| Kapcsolás | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenet |
| Kimenetek száma | 4 |
| Maximális kapcsolófeszültség | 30 V DC |
| Kapcsolóáram maximum | 500 mA |
| Terméktípus | I/O Komponensek |
| MTBF | 406 Év (Siemens modell SN29500, hőmérséklet 40 °C, környezeti tényező 1,5 és terhelési tényező 50 %) |
| Adatinterfész/tápellátás vizsgálófeszültsége | 500 V AC |
| Adatinterfészek vizsgálófeszültsége | 500 V AC |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (Tápellátás busz által) |
| Jellemző áramfelvétel | 15 mA (24 V DC mellett) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| -40 °F ... 158 °F | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megfelelőség / engedélyek | |
| Konformitás | CE-konform |
| Teszt károsító gázokkal | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Ex adatok | |
| ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc DEMKO 17 ATEX 1749X |
| IECEx | IECEx ULD 17.0020X Ex nA IIC T4 Gc |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | EN 60715 szerinti NS 35 szabványos sínekre |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2702237 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC322 |
| Termékkulcs | DNC322 |
| GTIN | 4055626067087 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 340 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 325 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
GW PL HART4-BUS - Protokollátalakító 2702234
-
GW PL HART8-BUS - Protokollátalakító 2702235
-
GW PL HART8+AI-BUS - Protokollátalakító 2702236
-
GW PL ETH/UNI-BUS - HART-Ethernet multiplexer 2702233
-
GW PL ETH/BASIC-BUS - HART-Ethernet multiplexer 2702321
-
GW PL HART4-R-BUS - Protokollátalakító 2702879
-
GW PL HART8-R-BUS - Protokollátalakító 2702880
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51