FLX ASI DIO 4/4 M8-1A - Decentralizált I/O modul
2773416

AS-Interface digitális be-/kimeneti készülék, 4 digitális bemenet, 24 V DC, 2-, 3-vezetékes csatlakozás, 4 digitális kimenet, 24 V DC, 1,0 A, 2-vezetékes csatlakozás, IP67 védettség

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

M12-es csatlakozástechnika SPEEDCON gyorsreteszeléssel AS-Interface csatlakozáshoz
M8-as csatlakozástechnika a be-/kimenetekhez
30 mm-es szerelőprofilhoz optimalizált