VS-ASI-J-Y-B-FFKDS
-
Elosztó
1404498
IP20 védettségű AS-Interface elosztó 2 szalagkábelhez, rugós kapoccsal 4 érvezetékhez 1,5 mm2-ig
Termékrészletek
Terméktípus | Hálózati elosztódoboz |
Pólusszám | 4 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
UN névleges feszültség | ≤ 35 V DC |
IN névleges áramerősség | 6 A |
Adatátviteli közeg | Réz |
Csatlakozástechnika | |
Csatlakozási mód | AS-Interface átviteltechnika |
Buszrendszer | AS-Interface |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Elosztók AS-i Csavaros reteszelés |
Pólusszám | 4 |
Reteszelés módja | Csavaros reteszelés |
Anyag | CuZn (Érintkező) |
Ni/Au (Érintkezőfelület) | |
TPE-U (Érintkezőtartó) | |
PA-GF (Ház) | |
Rozsdamentes acél (tömszelence) | |
Meghúzási nyomaték | 1,65 Nm (Rögzítőcsavar) |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Rugós kapocs egyenes |
Pólusszám | 4 |
Anyag | CuSn (Érintkező) |
ónozott (Érintkezőfelület) | |
PA (Érintkezőtartó) |
Az egy eres vezeték csupaszolási hossza | 10 mm |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 75 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
Cikkszám | 1404498 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | AF1GFA |
Katalógus oldalszáma | 234. (C-6-2017) oldal |
GTIN | 4046356322324 |
Tömeg/db (csomagolással) | 28,1 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 26,1 g |
Származási ország | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186 SCO - Szenzor/aktor kábel 1555619
-
SAC-4P-MS/10,0-186 SCO - Szenzor/aktor kábel 1555622
-
SAC-4P-MS/15,0-186 SCO - Szenzor/aktor kábel 1555635
-
SAC-4P- 2,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1555648
-
SAC-4P- 5,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1555651
-
SAC-4P-10,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1555664
-
SAC-4P-15,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1555677
-
SZK PH2 VDE - Csavarhúzók 1205163
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51