VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 100M
-
Szalagkábel
1404922
AS-Interface TPE szalagkábel UL-lel sárga színben, 2 x 1,5 mm2, 100 m tekercs
Termékrészletek
Terméktípus | Adatkábel méteráru |
Érzékelő fajtája | AS-Interface |
Pólusszám | 2 |
Jel típusa/kategória | AS-Interface, 167 kBit/s |
Vezetékhossz | 100 m |
Vezeték tömege | 64 kg/km |
Pólusszám | 2 |
Árnyékolt | nincs |
Vezető felépítése | 2 x 1,5 mm² |
Vezető típusa | Szalagkábel |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 84x 0,15 mm |
AWG jelvezeték | 16 |
Vezeték-keresztmetszet | 1,5 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 2,5 mm |
Külső köpeny, anyaga | TPE |
Külső köpeny, szín | RAL 1012 citromsárga |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | TPE |
Elemi ér, szín | barna, kék |
Szigetelés vastagsága | kb. 0,50 mm |
Max. érellenállás | ≤ 13,7 Ω/km |
Szigetelési ellenállás | ≥ 1 MΩ*km |
Névleges feszültség - kábel | 32 V |
Vizsgálófeszültség | 2000 V |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | ≥ 6 mm (egyszeri) |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 8000000, Hajlítási sugár: 75 mm, Elmozdítás iránya: vízszintes, a széles oldal felett, Mozgatási sebesség: 4 m/s, Gyorsulás: 4 m/s² |
Hajlítási ciklusok max. száma: 10000000, Hajlítási sugár: 50 mm, Elmozdítás iránya: függőleges, a széles oldal felett | |
Halogénmentesség | nem |
Tűzállóság | UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) |
IEC 60332-1-2 | |
Olajellenállóság | UL 1581, Sec. 480 (60 °C) |
Egyéb ellenállóság | UV álló |
Különleges tulajdonságai | UL-Style 2103 |
CSA-File LL55255-42 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-30 °C ... 105 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, elmozdítható elhelyezés) | -30 °C ... 105 °C (mozgatható kiépítés) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, fix elhelyezés) | -40 °C ... 105 °C (fix fektetésű) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 105 °C |
Cikkszám | 1404922 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | AF1LFA |
Termékkulcs | AF1LFA |
Katalógus oldalszáma | 438. (C-2-2019) oldal |
GTIN | 4046356339230 |
Tömeg/db (csomagolással) | 6 671 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 6 415 g |
Vámtarifaszám | 85444995 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51