Az IP67 védettségű digitális Fieldline AS-Interface M12 kimeneti eszközök lehetővé teszik a digitális szenzoroknak és aktoroknak a SPEEDCON csatlakozású M12 csatlakozón keresztül történő csatlakoztatását az AS-Interface-hez.
A modulok AS-Interface-hez történő csatlakoztatása a szalagkábeles áthatolástechnika segítségével történik.
FLX ASI DIO 4/3 M12-2A
-
Decentralizált I/O modul
2773445
AS-Interface be-/kimeneti modul, AB-Slave, 4 digitális bemenet, 24 V DC, 2, 3 és 4 vezetékes csatlakozástechnika, 3 digitális kimenet, 24 V DC, IP67 védettség
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A közvetlen szerelésre és a kalapsínre szerelésre optimalizált
M12-es csatlakozástechnika SPEEDCON gyorsreteszeléssel a be- és kimenetekhez
Szerszám nélküli csatlakoztatás AS-Interface-re az áthatolástechnika segítségével