FLS DN M12 DI 16 M12
-
Decentralizált I/O modul
2736327
A DeviceNet™-hez való Stand-Alone készülék 16 digitális bemenettel rendelkezik. Az M12 csatlakozás gyorscsatlakozás-technikával történik. A 24 V DC tápellátás rövidzárlat és túlterhelés ellen védett. A készülék névleges árama 1,2 A.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Szélesség | 60 mm |
| Magasság | 161 mm |
| Mélység | 44,5 mm |
| Furattávolság | 151 mm |
| DeviceNet™ | |
| Csatlakozási mód | 2 db A kódolású M12 csatlakozó |
| Pólusszám | 5 |
| Átviteli sebesség | 125 kBit/s, 250 kBit/s, 500 kBit/s (Automatikus átviteli sebesség felismerés) |
| Átviteli fizika | Rézkábel a DeviceNet™ specifikáció szerint |
| Címfoglalás | 0 ... 63, beállítható |
| Rendszerkorlátok | |
| A csatlakoztatható lokális busz résztvevőinek száma | 0 |
| Paraméterezési csatornával rendelkező egységek száma | 0 |
| Modul | |
| Beviteli címtartomány | 16 Bit |
| Kiadási címtartomány | 0 Bit |
| Regiszterhossz | 16 Bit |
| Digitális: | |
| Bemenet megnevezése | Digitális bemenetek |
| A bemenet leírása | IEC 61131-2, 1-es típus |
| Bemenetek száma | 16 |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszcsatlakozó, két csatorna csatlakozónként |
| Csatlakozástechnika | 2, 3, 4 vezetős |
| Bemeneti feszültség | 24 V DC |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | -30 V DC ... 5 V DC |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 13 V DC ... 30 V DC |
| Névleges bemenő feszültség UIN | 24 V DC |
| Szenzor összegáram | max. 1200 mA |
| Szűrési idő | 1 ms |
| Védőkapcsolás | polaritásvédelem |
| Termékcsalád | Fieldline |
| Kialakítás | Blokkos építésmód |
| A csatornák száma | 16 |
| Potenciálok | |
| Feszültségellátás UL: | 24 V DC |
| Táplálás UL-en | max. 4 A |
| Áramfelvétel UL-ből | típ. 65 mA |
| max. 100 mA | |
| Feszültségellátás US | 24 V DC |
| Táplálás US-en | max. 4 A |
| Áramfelvétel US-ből | típ. 8 mA (az érzékelő áramával növelten) |
| max. 1,2 A | |
| Tápellátás: Modulelektronika | |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó, A kódolású |
| Megnevezés | UL |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 12 V DC ... 30 V DC (Hullámossággal együtt) |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: a perifériához | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Védettség | IP65/IP67 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 80 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 2000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 95 % |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Falra szerelhető |
| Cikkszám | 2736327 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI4A4 |
| Termékkulcs | DRI4A4 |
| GTIN | 4017918960087 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 342,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 310 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0809735
-
SAC-5P-M12MS/ 2,0-920 - Adatbusz-rendszerkábel 1507421
-
SAC-5P-M12MS/ 5,0-920 - Adatbusz-rendszerkábel 1507434
-
SAC-5P-M12MS/10,0-920 - Adatbusz-rendszerkábel 1507447
-
SAC-5P-M12MS/15,0-920 - Adatbusz-rendszerkábel 1507450
-
SAC-5P- 2,0-920/M12FS - Adatbusz-rendszerkábel 1507476
-
SAC-5P- 5,0-920/M12FS - Adatbusz-rendszerkábel 1507489
-
SAC-5P-10,0-920/M12FS - Adatbusz-rendszerkábel 1507492
-
SAC-5P-15,0-920/M12FS - Adatbusz-rendszerkábel 1507502
-
SAC-5P-M12MS/ 0,3-920/M12FS - Adatbusz-rendszerkábel 1507528
-
SAC-5P-M12MS/ 0,5-920/M12FS - Adatbusz-rendszerkábel 1507531
-
SAC-5P-M12MS/ 1,0-920/M12FS - Adatbusz-rendszerkábel 1507544
-
SAC-5P-M12MS/ 2,0-920/M12FS - Adatbusz-rendszerkábel 1507557
-
SAC-5P-M12MS/ 5,0-920/M12FS - Adatbusz-rendszerkábel 1507560
-
SAC-5P-M12MS/10,0-920/M12FS - Adatbusz-rendszerkábel 1507573
-
SAC-5P-M12MS/15,0-920/M12FS - Adatbusz-rendszerkábel 1507586
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - Szenzor/aktor kábel 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - Szenzor/aktor kábel 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - Szenzor/aktor kábel 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - Szenzor/aktor kábel 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Szenzor/aktor kábel 1510722
-
SACC-M12MS-5CON-PG 9 SH AU - Adatvonali csatlakozók 1508352
-
SACC-M12FS-5CON-PG 9 SH AU - Adatvonali csatlakozók 1508365
-
SAC-M12T/2XM12 CAN - T-elosztó 1507793
-
SAC-5P-M12MS CAN TR - Lezáró ellenállás 1507816
Az Ön előnyei
Közvetlenül elérhető címkódoló kapcsoló
Kompatibilis csatlakozás M12-es dugaszolható csatlakozókon keresztül
SPEEDCON gyorsreteszelés
Diagnosztikai és állapotjelzések
Rövidzár- és túlterhelésvédelem
A feszültségellátás rugalmas bevezetése
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51