Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SAC-4P- 2,0-186/M12FS - Szenzor/aktor kábel
1509487

Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PUR, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12, kódolás: A, kábelhossz: 2 m

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek