FLM DIO 8/4 M8 - Decentralizált I/O modul
2773351

A helytakarékos moduláris lokális buszcsatoló különösen alkalmas a folyamat közvetlen közelében történő használatra. Funkciók: 4 digitális bemenet, 4 digitális be-/kimenet max. 500 mA, csatornapontos diagnosztika, rövidzár / túlterhelés elleni védelem, M8 csatlakozástechnika

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Inline állomásra is csatlakoztatható
30 mm-es szerelőprofilhoz optimalizált
Diagnosztikai és állapotjelzések
Rövidzár- és túlterhelésvédelem
Kompatibilis csatlakozás M8-as dugaszolható csatlakozókon keresztül