FLM DI 8 M12
-
Decentralizált I/O modul
2736288
A moduláris lokális buszcsatoló digitális bemenetekkel rendelkezik. Funkciók: 8 digitális bemenet, 3 ms szűrési idő, 500 KBd / 2 MBd átkapcsolható, csatornapontos diagnosztika, rövidzár és túlterhelés elleni védelem, 600 A névleges áram, M12 gyorscsatlakozás-technika
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Méretrajz |
|
Szélesség | 70 mm |
Magasság | 178,5 mm |
Mélység | 50 mm |
Furattávolság | 168 mm |
Fieldline helyi busz | |
Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó, B kódolású |
Csatlakozási hely jelölése | Rézkábel |
Pólusszám | 5 |
Átviteli sebesség | 500 kBit/s / 2 MBit/s (váltható) |
Modul | |
ID kód (dec) | 190 |
ID kód (hex) | BE |
Hosszkód (hex) | 81 |
Folyamatadat-csatorna | 1 Byte |
Beviteli címtartomány | 1 Byte |
Kiadási címtartomány | 0 Byte |
Regiszterhossz | 1 Byte |
Paraméteradatok szükségessége | 1 Byte |
Konfigurációs adatszükséglet | 4 Byte |
Digitális: | |
Bemenet megnevezése | Digitális bemenetek |
A bemenet leírása | IEC 61131-2, 1-es típus |
Bemenetek száma | 8 |
Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó |
Csatlakozástechnika | 2, 3, 4 vezetős |
Bemeneti feszültség | 24 V DC |
"0" jelű bemeneti feszültségtartomány | -30 V DC ... 5 V DC |
"1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 13 V DC ... 30 V DC |
Névleges bemenő feszültség UIN | 24 V DC |
Szenzor összegáram | max. 600 mA |
Szűrési idő | 3 ms |
Késleltetési idő 0-ról 1-re történő jelváltás esetén | 3,1 ms |
Késleltetési idő 1-ről 0-ra történő jelváltás esetén | 4,1 ms |
Védőkapcsolás | polaritásvédelem |
Digitális: | |
Kimenet megnevezése | M12-es dugaszolható csatlakozó |
Terméktípus | I/O Komponensek |
Termékcsalád | Fieldline |
Kialakítás | moduláris |
A csatornák száma | 8 |
Potenciálok | |
Feszültségellátás UL: | 24 V DC |
Táplálás UL-en | max. 4 A |
Áramfelvétel UL-ből | max. 50 mA (2 MBaud esetén) |
típ. 40 mA (2 MBaud esetén) | |
max. 50 mA (500 kBaud esetén) | |
típ. 35 mA (500 kBaud esetén) | |
Feszültségellátás US | 24 V DC |
Táplálás US-en | max. 4 A |
Áramfelvétel US-ből | típ. 5 mA (növelve az érzékelők tápáramával) |
max. 600 mA | |
Tápellátás: Modulelektronika | |
Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó |
Megnevezés | UL |
Tápfeszültség | 24 V DC |
Tápfeszültség tartomány | 18 V DC ... 30 V DC (Hullámossággal együtt) |
A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
Vizsgálófeszültség: a perifériához | 500 V AC |
Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
Védettség | IP65/IP67 |
Légnyomás (üzemeléskor) | 80 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 2000 m-ig) |
Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 95 % |
Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Szerelési mód | Falra szerelhető |
Cikkszám | 2736288 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DRI431 |
Termékkulcs | DRI431 |
GTIN | 4017918951054 |
Tömeg/db (csomagolással) | 343,4 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 290 g |
Vámtarifaszám | 85176200 |
Származási ország | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Adatbusz-rendszerkábel 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Adatbusz-rendszerkábel 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Adatbusz-rendszerkábel 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Adatbusz-rendszerkábel 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Szenzor/aktor kábel 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Szenzor/aktor kábel 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Szenzor/aktor kábel 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Szenzor/aktor kábel 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Adatvonali csatlakozók 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Adatvonali csatlakozók 1507777
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Dugaszolható csatlakozó 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Dugaszolható csatlakozó 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Dugaszolható csatlakozó 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Dugaszolható csatlakozó 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Dugaszolható csatlakozó 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Dugaszolható csatlakozó 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Szenzor/aktor kábel 1518478
Az Ön előnyei
A feszültségellátás rugalmas bevezetése
SPEEDCON gyorsreteszelés
Rövidzár- és túlterhelésvédelem
Diagnosztikai és állapotjelzések
Kompatibilis csatlakozás M12-es dugaszolható csatlakozókon keresztül
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51