Az Axioline Smart Element modulok Smart Element interfészekkel integrálhatók a rendszerbe. Ez a Smart Element két, egymástól függetlenül és potenciálmentesen kivezetett váltóérintkezős relével van ellátva. Az Axioline F hátlapon az alacsony- és kisfeszültségű modulok közvetlenül egymás mellett helyezhetők el.
AXL SE DOR2 W 230
-
Relémodul
1105562
Axioline Smart Elements, Relémodul, Relékimenetek: 2 (potenciálmentes), Váltóérintkező, 220 V DC, 230 V AC, védettség: IP20
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 14,9 mm |
| Magasság | 62,2 mm |
| Mélység | 62 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Smart Element interfész | |
| Interfészek száma | 1 |
| Csatlakozási mód | Card-Edge dugaszolható csatlakozók |
| Átviteli sebesség | Ld. azt a rendszert, amelyben Ön a Smart Element-et használja |
| Az üzemkész állapotig tartó indítási idő | < 500 ms |
| Modul | |
| ID kód (hex) | nincs |
| Folyamatadat-csatorna | 8 Bit |
| Beviteli címtartomány | 0 Byte |
| Kiadási címtartomány | 1 Byte |
| Paraméteradatok szükségessége | 9 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 6 Byte |
| Relé | |
| Kimenetek száma | 2 (potenciálmentes) |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 2 vezetékes |
| Érintkező kivitele | Váltóérintkező |
| Kapcsolható áram | max. 6 A (max. 250 V AC, cos fi = 0,75 ... 0,8) |
| max. 6 A (max. 30 V DC, záróérintkező, általános használat) | |
| max. 3 A (max. 30 V DC, nyitóérintkező, általános használat) | |
| max. 580 mA (48 V DC mellett) | |
| max. 250 mA (110 V DC mellett) | |
| max. 125 mA (220 V DC mellett) | |
| max. 220 mA DC (125 V DC, L/R ≤ 50 ms) | |
| max. 110 mA DC (250 V DC, L/R ≤ 50 ms) | |
| Kapcsolási teljesítmény | max. 1500 VA (AC-alkalmazások 55 °C-ig, efölött a csökkenést (derating) figyelembe kell venni) |
| max. 180 W (max. 30 V DC, záróérintkező, általános használat) | |
| max. 90 W (max. 30 V DC, nyitóérintkező, általános használat) | |
| max. 28 W (30 V DC fölött) | |
| A további DC értékeket lásd a terhelési határgörbén. | |
| Schaltvermögen nach IEC 60947-5-1 | 3 A (24 V (AC15)) |
| 3 A (120 V (AC15)) | |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| 2 A (24 V (DC13), L/R = 100 ms) | |
| 0,2 A (110 V (DC13), L/R = 44 ms) | |
| 0,1 A (220 V (DC13), L/R = 44 ms) | |
| Kapcsolási képesség UL/CSA 61010-2-201 szerint | 5 A (AC, B300 max. 55 °C) |
| 1 A (DC, R300 max. 60 °C) | |
| Kapcsolási frekvencia | max. 6 (percenként) |
| Mechanikus élettartam | 20x 106 kapcsolójáték |
| Termékcsalád | Axioline Smart Elements |
| Kialakítás | moduláris |
| Beépítési helyzet | Ld. azt a rendszert, amelyben Ön a Smart Element-et használja |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III (EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201) |
| Szennyeződési fok | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2 W |
| Potenciálok: A Smart Elementek logikafeszültsége (USE) | |
| Tápfeszültség | Card-Edge dugaszolható csatlakozón keresztül |
| Potenciálok: Periféria tápellátás (UP) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (Card-Edge dugaszolható csatlakozón keresztül) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | típ. 36 mA (18 mA relénként, minden érintkező potenciálmentes) |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Ld. azt a rendszert, amelyben Ön a Smart Element-et használja |
| Polaritásvédelem; párhuzamos dióda | |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: Logika tápellátás / 24 V-os tápellátás (periféria) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Logika tápellátás / üzemi földelő | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os táplálás (periféria) / működési földelés | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: A logika / reléérintkező tápellátása | 4 kV |
| Vizsgálófeszültség: A (periféria) / reléérintkező 24 V-os tápellátása | 4 kV |
| Vizsgálófeszültség: Reléérintkező / üzemi földelő | 4 kV |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Periféria |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be az „Axioline Smart Elements” című felhasználói kézikönyv vezeték-keresztmetszetekre vonatkozó utasításait. |
| A vezetékek kiválasztásakor vegye figyelembe azok IEC vagy UL szerinti megengedett üzemi hőmérsékletét. | |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Periféria | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be az „Axioline Smart Elements” című felhasználói kézikönyv vezeték-keresztmetszetekre vonatkozó utasításait. |
| A vezetékek kiválasztásakor vegye figyelembe azok IEC vagy UL szerinti megengedett üzemi hőmérsékletét. | |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 80 kPa ... 106 kPa |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Szerelési mód | Dugaszolható szerelés (Smart Element csatlakozóhely) |
| Beépítési helyzet | Ld. azt a rendszert, amelyben Ön a Smart Element-et használja |
| Cikkszám | 1105562 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRIB34 |
| Termékkulcs | DRIB34 |
| GTIN | 4055626989013 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 44 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 42,95 g |
| Vámtarifaszám | 85364900 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 803dadcf-6223-4d53-89fd-02c84ab2202c |
Kompatibilis termékek
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Csavarhúzók 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Krimpelőfogó 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Krimpelőfogó 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Krimpelőfogó 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Jelölőcímke 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Jelölőcsík 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Jelölő kapcsokhoz 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Jelölő kapcsokhoz 0830756
Az Ön előnyei
2 monostabil relé
Potenciálfüggetlen csatlakozás 2 digitális aktor számára
Kapcsolási áram csatornánként: max. 6 A
Mentett készülék-típustábla
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51