AXL F MA DALI2 1H - Kommunikációs modul
2702864

Axioline F, DALI-Master, Egy master, két csatorna, beépített DALI hálózati tápegység, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

DALI-master integrált DALI-busztáplálással
Single-Master üzemmódra alkalmas
A DALI busz galvanikus leválasztása
A DALI busz tápfeszültség akaratlan rákapcsolása esetén is védett (250 V AC-ig).
Mentett készülék-típustábla
A DALI-2 szabványnak megfelelően tanúsított (egy master)