A modul Axioline F állomásokon belüli alkalmazáshoz készült. Digitális jelek kijelzésére szolgál. A kimenetek zárlat és túlterhelés elleni védelemmel rendelkeznek.
AXL F DO32/1 1F
-
Digitális modul
2688051
Axioline F, Digitális kimeneti modul, Digitális kimenetek: 32, 24 V DC, 500 mA, csatlakozástechnika: 1 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
LR
Engedély azonosítója: LR2480202TA-02PRS
Engedély azonosítója: TE/1020/880590/21BSH
Engedély azonosítója: 840RINA
Engedély azonosítója: ELE008423XG001ABS
Engedély azonosítója: 20-2059154-PDAcULus Listed
Engedély azonosítója: E238705ABS
Engedély azonosítója: 20-2059154-PDABSH
Engedély azonosítója: 840DNV GL
Engedély azonosítója: TAA00000DFPRS
Engedély azonosítója: TE/1020/880590/21RINA
Engedély azonosítója: ELE008423XG001LR
Engedély azonosítója: LR2480202TA-02cULus Listed
Engedély azonosítója: E238705Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
32 digitális kimenet
24 V DC, 500 mA
1 vezetős technikájú aktorok csatlakoztatása
Minimális frissítési idő < 100 µs
Mentett készülék-típustábla