AXL F AI4 I 1H - Analóg modul
2688491

Axioline F, Analóg bemeneti modul, Analóg bemenetek: 4, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2, 3, 4 vezetős, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, integrált szenzortáplálás, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

4 analóg, bipoláris bemeneti csatorna feszültség- vagy áramjelek csatlakoztatására
2-, 3- és 4-vezetős technikájú szenzorok csatlakoztatása
Áramtartományok: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Minden csatorna egyidejű mintavételezése (simultaneous sampling)
Nagyfokú áthallás-csillapítás a csatornák között az elválasztott jelágaknak köszönhetően
Jó zavarbiztonság az elektromágneses behatásokkal szemben
Jó zavarbiztonság az elektromágneses behatásokkal szemben
Mentett készülék-típustábla