AXL E IOL DI8 M12 6P - Digitális modul
2702658

Axioline E digitális jel beviteli készülék IO-Linken keresztül, műanyag házban, egy IO-Link-A porttal és nyolc bemenettel, 24 V DC, 4 vezetős technika, M12-es dugaszolható csatlakozó

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Csatlakozás egy IO-Link masterhez M12-es dugaszcsatlakozóval („A” kódolású, 4 pólusú)
"A" típusú port
V1.1.2 verziójú IO-Link specifikáció
Max. 8 bemenet csatlakoztatása M12-es dugaszcsatlakozókkal („A” kódolású, 5 pólusú)
Diagnosztikai és állapotjelzések
A szenzortáplálás rövidzár és túlterhelés elleni védelme
Mentett készülék-típustábla
IP65/67 védettség