DFLK-D50 SUB/S - Kifejtőmodul
2291286

A VARIOFACE átvezető modul 1:1-es összeköttetést valósít meg a csavaros csatlakozókapcsok és D-SUB tüskesáv között (pólusszám: 50). Külön földcsatlakozás nem áll rendelkezésre.

Termékrészletek









Az Ön előnyei

9 pólusú ... 50 pólusú
9 ... 37 pólusú: külön testleágazás
50 pólusú; testleágazás nélkül
Az IEC˽60807-2 szabvány szerint
Csavaros csatlakozás
1:1-es összeköttetés
D-SUB 4-40 UNC-menet