PSM-EG-RS232/TTY-P/2K
-
Interfészátalakító
2761253
Interfész átalakító, az RS-232 (V.24) TTY-re történő átalakításához, két csatorna, galvanikus leválasztással, kalapsínre szerelhető
Termékrészletek
| Terméktípus | Interfész-átalakító |
| Galvanikus leválasztás | VCC // RS-232 // TTY |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 3,12 W |
| Adat-interfész / tápellátás vizsgálófeszültsége | 2,5 kV |
| 2,5 kV AC | |
| Adatinterfészek vizsgálófeszültsége | 2,5 kV AC |
| Tápellátás | |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC ±20 % |
| Jellemző áramfelvétel | 130 mA (24 V DC) |
| Tápellátás | |
| Meghúzási nyomaték | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Bittorzulás | ≤ 5 % |
| Bitkésleltetés | ≤ 3 µs |
| Jel | Modbus |
| Adatok: RS-232 interfész, az ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 szerint | |
| Soros átviteli sebesség | ≤ 19,2 kBit/s |
| Csatlakozási mód | D-SUB-9 csatlakozó |
| Dugaszolható csavaros csatlakozó | |
| Átviteli távolság | ≤ 15 m (csavart érpár) |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 14 |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
| Adatok: TTY interfész, CL2 a DIN 66348-1 szerint | |
| Soros átviteli sebesség | ≤ 19,2 kBit/s |
| Csatlakozási mód | D-SUB-9 csatlakozó aljzat |
| Dugaszolható csavaros csatlakozó | |
| Átviteli távolság | ≤ 1000 m (csavart érpár) |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 14 |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
| Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | ≤ 500 Ω |
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 75 mm |
| Mélység | 110 mm |
| Szín (Ház) | zöld (RAL 6021) |
| Anyag (Ház) | ABS |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 50 °C |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 55022 / B osztály |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2761253 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC112 |
| Termékkulcs | DNC112 |
| GTIN | 4017918064624 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 299,733 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 257,68 g |
| Származási ország | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222604 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51