Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PSM-EG-RS232/RS422-P/4K - Interfészátalakító
2761266

interfész jelátalakító, RS-232 (V.24)-ről RS-422 (V.11)-re alakításra, galvanikus leválasztással, 4 csatorna, kalapsínre szerelhető

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

4 vezetékes RS-422 pont-pont üzem
Átviteli sebesség 64 kBit/s-ig
Kiváló minőségű 3-utas leválasztás a tápellátás, RS-232 és RS-422 között a biztonságos 2,5 kV-os potenciálelválasztás érdekében
Beépített túlfeszültség-védelem a kalapsínhez történő tranzienslevezetéssel
Az adatvezetékek csatlakoztatása D-SUB csatlakozón vagy dugaszolható csavaros kapcson keresztül történik