FB-MUX/HS/DI24/PA - Multiplexer
1005332

Az FB-MUX/HS/DI24/PA fejállomás akár hat négycsatornás digitális bemeneti modullal (RAD-DI4-IFS), hat négycsatornás NAMUR digitális bemeneti modullal (RAD-NAM4-IFS), három nyolccsatornás digitális bemeneti modullal (RAD-DI8-IFS) vagy modulok tetszés szerinti, max. 24 csatornás kombinációjával alkalmazható. Ez a konfiguráció nagy sűrűségű digitális bemeneti megoldásként alkalmazható.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az alkalmazás követelményeinek megfelelően méretezhető
Öt alkalmazásspecifikus fejállomás teszi lehetővé az egyszerű terepi implementálást
Egyszerű integráció a gazdarendszerbe egy EDD-, GSD- vagy DTM adatfájllal
Az összes I/O térjel csatlakoztatása standard PROFIBUS PA kábellel valósítható meg
Az előkonfigurált főállomásnak köszönhetően szoftver nem szükséges.
IECEx CoC
UL által listázott
ATEX 2. zónához alkalmas